Indkøbskurv

Mød os på HI-messen hvor du blandt andet kan opleve den nye RiLine Compact strømskinne og meget mere.

Video
slide left slide right


Fokus på hygiejne

Rittals serie af hygiejnisk design er lavet specifkt til at holde dine elektriske installationer fri fra fugt og snavs, i miljøer hvor de udsættes for rengøring med højt tryk og skrappe kemikalier.

Uanset hvilke komponenter du skal beskytte, klarer Rittals Hygiejniske Design opgaven.

Hvilket HD skab passer til dit behov?

På standen kan opleves et udvalg af HD-skabe og tilbehør. Skabene er alle specielt udviklet til at tilgodese de krav, der stilles til produktionsmiljøer i fødevareindustrien.

Indkapslingernes tag er blandt andet vinklet med 30 grader. Denne standard på HD-produkterne forhindrer ophobning af objekter på overfladen, og sikrer at væsker og partikler glider af.

Ny kølekontrol i HD-design

Nye varmevekslere er det perfekte supplement til Rittals serie af Hygienic Design. De er specielt designet til produktionsmiljøer, hvor effektiv køling er nødvendig, og hvor maskiner, udstyr og komponenter udsættes for daglig rengøring med højtryks- og damprensere. Med IP56/59-klassificeringer opfylder luft/vandvarmeveksleren de omfattende krav til højtryksvask og rengøring med damp.

Med Danmarksnyheden RiLine Compact får du plads til mere

Rittal har lanceret et kompakt skinnesystem, RiLine Compact, til strømfordeling op til 125 A. For første gang bliver det muligt for producenter af mindre styresystemer at benytte et typetestet skinnesystem.

Systemet består af en bundplade med påmonterede samleskinner, der er berøringsbeskyttede og let tilgængelige. Forskellige adaptere muliggører enkel tilslutning af komponenter. Eksempelvis findes en adapter til tilslutning af rundledere samt en lang række forskellige funktionsmoduler til motor- og effektstyring.

Plads til at skifte mening

Selve bundpladen, såvel som systemets komponenter, kan let og sikkert monteres uden værktøj. Du kan derved nemt ændre komponenternes placering og rykke rundt efter behov. Den omfattende berøringsbeskyttelse betyder, at brugeren lige fra starten bliver beskyttet mod spændingsførende dele. Dette øger sikkerheden for både brugeren og selve systemet.

Hi Marks udmærkelse på HI-messen

Et dommerpanel har uddelt stjerner til årets største produktnyheder, og herunder finder du RiLine Compact, der har modtaget 2-stjerner. Produktet blev præsenteret i Sverige i foråret, og er nu for første gang på Display i Danmark.

Små ting med stor indflydelse

Hvem har ikke været nødt til at gøre dette i daglig praksis:
Hurtigt at placere en PE-terminal eller en ikke-beskyttet spændingstap i skifte- og styresystemer.
Dette kan nu gøres hurtigt, sikkert og uden værktøj ved hjælp af de nye forbindelsesklemmer.

Helt værktøjsfri forbindelse
Forbindelsen opnås helt uden brug af værktøj da klemmen blot fastgøres på strømskinnen, hvorefter ledninger nemt tilkobles med et enkelt tryk.

Se hvordan her

Tilslutningsklemmerne er desuden helt vedligeholdelsesfrie, da fastgørelsesskruen ikke behøver at strammes. De har et stort spændingsområde, der betyder at alle almindelige typer af ledere kan tilsluttes. Du får optimeret kontakt og den fulde isolation hele vejen rundt øger sikkerheden for brugeren.

Se mere

Systemtilbehør, der gør din hverdag nemmere

LED belysning er ikke kun med til at sænke dit energiforbrug. Med Rittals nye LED Systemlampe, får du samtidig forstærket lys, der lader dig se hele dit arbejdsrum.
For at undgå fejl og potentielle farlige situationer, når du arbejder med eltavler, er det vigtigt at have overblik og ordentligt lys - i hele skabet.
Det får du med Systemlampen, designet til at blive placeret, præcis hvor du har brug for den.

Ny linse giver bedre lys
Den nye linse, baseret på fresnel-teknologi, spreder lyset bedre end tidligere systemlamper. Du kan vælge mellem flere lysintensiteter og fastspændingsfunktioner.

Oplev alle de forskellige muligheder på HI-messen.

Få en forsmag her

Vi vil gerne se dig på vores stand

Adresse:MCH Messecenter Herning
Vardevej 1
7400 Herning
Stand:Du finder Rittal i Hal G på standnummer: G5750
Se Halplanerne her.
Åbningstider:Messen er åben alle dage fra kl. 8.30-16.30
Hjemmeside:På messens hjemmeside finder du alle praktiske informationer om parkering og adgangsforhold:
www.hi-industri.dk