Indkøbskurv

Julekalender 2017

Tilmelding


Nu starter Rittals Julekalender 2017!

Det er blevet tid til Rittals julekalender. Alle hverdage fra torsdag 1. december til den 22. december, åbner vi en ny låge med gode tilbud og spændende overraskelser til vores deltagere.

Grib chancen og tilmeld dig i dag!

Som deltager får du hver dag en e-mail med et link til "Dagens låge", hvormed du er sikret vores gode tilbud og overraskelser.

Ved at svare på dagens spørgsmål, er du med i lodtrækningen af dagens præmie.
Svarer du rigtigt på alle spørgsmål kan du blive den heldige vinder af et af de oplevelsesgavekort, der trækkes når alle lågerne er åbnet.

Du kan til enhver tid tilmelde dig løbende hele december og dermed modtage de resterende tilbud og spørgsmål.

Grib chancen og tilmeld dig i dag!

VIND EN OPLEVELSEGAVE

Ved at besvare dagens spørgsmål, deltager du i konkurrencen om vores daglige overraskelser.

Svarer du desuden rigtig på samtlige spørgsmål (ikke helligdage), har du chancen for at vinde hovedpræmien bestående af et oplevelsesgavekort.

Held og lykke!

VINDERE I DAGENS SPØRGSMÅL

01.12 - Nicolai Stuhr, Union engineering
04.12 - Tommy Edvart, Scanpan
05.12 - Steen Jørgensen, DESMI automation
06.12 - Torben Pedersen, Au2mate
07.12 - Thomas Asaa, Dinel
08.12 - Brian Sauer, Cabinplant A/S
11.12 - Tove Lyngsø, ABB
12.12 - Pernille Winther, Poul Johansen Maskiner A/S
13.12 - Henrik Mathiesen, Solar A/S
14.12 - Karen Jensen, DSE Test Solutions A/S
15.12 - Søren Nielsen, REO-PACK
18.12 - Rolf Lübke, JE-elkas A/S
19.12 - Jesper Carlson, Thybo Køleteknik
20.12 - Ivan Johansen, BEUMER Group a/s
21.12 - Jan Hansen, Contech Automatic ApS
22.12 - Thomas Keller, Bjerne Jensen A/S

KORREKTE SVAR I DAGENS SPØRGSMÅL

01.12 - Hvilken type linse anvendes til LED-systemlampen?
Korrekt svar: Fresnel

04.12 - Hvad er den serielle teknologi, der gør det muligt at forbinde dine sensorer?
Korrekt svar: CAN Bus

05.12 - Hvor mange dele følger med Vekselskruetrækkersættet?
Korrekt svar: 13 dele

06.12 - Til hvilke procesmiljøer er HD-konceptet udviklet?
Korrekt svar: Åbne processer med risiko for kontaminering

07.12 - Til hvilken industri er luft/vand-varmeveksleren blevet udviklet i Hygiejnisk Design?
Korrekt svar: Fødevareindustrien

08.12 - Hvilke kabeldiametre kan R8E-maskinen behandle?
Korrekt svar: 0,5 mm² til 2,5 mm²

11.12 - Hvor mange møtrikker erstatter et 19"-fæstningselement?
Korrekt svar: 3 st

12.12 - Hvilket fordele giver hastighedsstyring af filterventilatorer?
Korrekt svar: Lavere støjniveau og energiforbrug

13.12 - I hvilke størrelser fås ledertilslutningsklemmen med push-in funktion?
Korrekt svar: 0,5 mm² - 6 mm² och 1,5 mm² - 16 mm²

14.12 - Hvor mange variationer af PDU Metered Rittal har i sit sortiment?
Korrekt svar: 9 stk

15.12 - Hvilken max. belastning har bordet?
Korrekt svar: 30 kg

18.12 - Hvor finder du nemmest de reservedele til køleskabe?
Korrekt svar: Nedenfor artikelnummer på hjemmesiden

19.12 - Hvilken stansekraft har den elektriske hydrauliske stempel?
Korrekt svar: 75 kN

20.12 - Hvilken mærkestrøm er systemet designet til?
Korrekt svar: 125 A

21.12 - TE 8000 "Network Distribution Rack" har hvilken IP-klassificering?
Korrekt svar: IP20

22.12 - Hvor lang historik har du adgang til via RiDiag III?
Korrekt svar: 2 år

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Ved eventuelle spørgsmål kontakt da venligst
Cecilie Lundholdt, e-mail: clu@rittal.dk eller på
tlf.: 7025 5900.