El estándar en el montaje de armarios: bastidor de armario con dos puertas frontales, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.
- Referencia:
- VX 8204000
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm - Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Cierre: doble paletón 3 mm - Dimensiones
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 400 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 172,65 kg
- Peso bruto
- 183,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 477,39 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177813649
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 1200x2000x400 mm, chapa de acero, con placa de montaje, dos puertas en el frontal
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Otras informaciones
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper