Ostoskori

Meidän asiantuntemuksemme - sinun eduksi

Tuotteemme on suunniteltu tuottaakseen mahdollisimman suurta apua ja hyötyä loppukäyttäjille.

  • TS 8 parasta mahdollista laatua ruostumattomasta teräksestä
  • TE 8000 entistä parempaa käytettävyyttä miltä vaan sivulta
  • Toimivuutta ja valotehoa LED -järjestelmävalaisimilla
  • Älykäs valvontajärjestelmä
  • Kattotuulettimet: yksi koko kaikille teholuokille
  • Blue e+ -energiatehokkaimmat jäähdyttimet
  • LCU DX - Tehokas jäähdytys tilaa menettämättä
  • Modulaarista virranjakelua uudella PDU

 

Uusimmat innovaatiomme lyhyesti:

 

TS 8 - ja SE 8 -kaapit ruostumattomasta teräksestä - entistäkin parempia

Sovellukset ankarissa ympäristöissä tarvitsevat usein materiaalit, jotka kestävät jopa kaikkein aggressiivisimpia olosuhteita.

TS 8 - ja SE 8 -kaappimme täyttävät kaikki vaatimukset entistä paremmin ja tarjoavat paremman suojan. Tulevaisuudessa kaikki ulkoiset osat (kuten lukkolevyt, kotelon saranat, lukon irto-osat jne.) tehdään kokonaan ruostumattomasta teräksestä.

TS 8 ja SE 8 ruostumattomasta teräksestä ja olet varautunut koviin olosuhteisiin.

TS 8 -mikrosivulle

SE 8 -mikrosivulle

 

Järjestelmävalaisin LED

Hyödyt sinulle:

  • Valaisuteho riittää lattiakaapin pohjaan asti
  • Mahdollisuus valaisimien ketjuttamiseen rivikaapista toiseen
  • 3 kiinnitystapaa: pikakiinnikkeillä, ruuveilla tai magneeteilla TS8- ja SE8-kaappien runkoon
  • Käyttöjännitealue 110-240 V AC tai 24 V DC

Testaa itse

 

TE 8000 -verkkokaappi. Yleiskäyttöön sopiva peruskaappi

Hyödyt sinulle:

  • Saatavana myös ilman sivuseinää
  • Suuri asennustehokkuus
  • Sopii hyvin esim. yksittäiskaapiksi pieniin IT-ympäristöihin tai kerrosjakamoksi

Lisätietoa

 

 

 

Älykäs valvontajärjestelmä

Hyödyt sinulle:

  • Kompakti mittauslaite, johon kuuluvat mittausarvojen kerääminen, analysointielektroniikka, viestintämoduuli, mittausjännitteen syöttö ja Flash-tietomuisti.
  • Visualisoitu näyttö ja webkäyttöliittymään

Lisätietoja

 

Rittal-kattotuulettimet: yksi koko kaikille teholuokille

Hyödyt sinulle:

  • Yksi aukotus kaikille teholuokille (258 x 258 mm)
  • Optimaalinen tehokkuus edistyksellisen ilmanohjauksen ansiosta
  • Innovatiiviset asennusklipsit takaavat tiiviyden
  • Suodattimien kanssa IP55 ja ilman suodattimia IP22
  • Saatavilla EC- ja AC-puhaltimilla sekä ilman puhallinta

Tuotteisiin

 

Maailman tehokkaimmat jäähdyttimet

Blue e+

Hyödyt sinulle:

  • Tehokas Portaattomalla säädöllä jopa 75 % energiansäästö
  • Maailmanlaajuinen Monijänniteominaisuutensa ansiosta soveltuu kaikkialle maailmaan
  • Turvallinen Tasainen lämpötila - pitkä käyttöikä
  • Käyttäjäystävällinen Kosketusnäytöllä toimiva Comfort-säädin sekä mobiiliaplikaatio

Blue e+ mikrosivulle

 

Ilma/vesi-lämmönvaihtimet elintarvike- ja kulutustavarateollisuuteen

Hygienic Design

Helposti puhtaana pidettävä kaappi korkean hygieniatason elintavike- ja kulutustavarateollisuuteen.

Tuotetietoihin

 

 

Uusi Rittal LCU DX -jäähdytysyksikkö

Hyödyt sinulle:

  • Energiatehokkuutta jäähdyttämällä yksittäinen kaappi huoneen sijaan
  • Sisäyksikkö on varustettu EC-puhaltimilla
  • Laitteessa on kaappiin sijoitettava jäähdytin sekä erillinen, ulos sijoitettava lauhdutin
  • Huipputurvallinen CMC-valvontalaitteella, optiona
  • Suunniteltu 24/7 käyttöön
  • Kaksi teholuokkaa: 3 kW ja 6 kW
  • Suunnittelussa on huomioitu yhteensopivuus Rittalin TS IT -kaappien ja Rittalin Micro Data Center -paloturvakaappien kanssa
  • Saatavana myös kahdella ulkoyksiköllä

Lisätietoa

 

Rittal automatisoi keskusvalmistuksen

Ratkaisut tehokkaaseen keskusvalmistukseen

- Kattavasti laitteita turvalliseen johtimien käsittelyyn

- Monipuoliset työkalusarjat keskusvalmistukseen

- Helppokäyttöiset ja tehokkaat työkalut koteloiden aukotukseen

Lisätietoa

 

Ladattavat esitteet

Webbityökaluja