Ostoskori

Turvatut Edge-datakeskukset

SEDC on täydellinen plug-and-play -dataympäristö, jonka Rittal on kehittänyt yhteistyössä HPE:n ja ABB:n kanssa

  • SEDC:tä myydään yksinomaan HPE:n kautta.
  • Nopea, kestävä ja avaimet käteen -ratkaisu skaalautuvan IT-ympäristön toteuttamiseen erityisesti teollisuudessa.
  • Edge Data Center sijoitetaan sinne, missä tieto syntyy latenssiaikojen vähentämiseksi.
  • Redundanttisia ja ei-redundanttisia ratkaisuja seuraaviin teholuokkiin 5 kW, 10 kW ja 20 kW yhdelle tai useammalle palvelin-räkille.
  • Keskeytymätön ja varmistettu virransyöttö IT:lle ja jäähdytykseen
  • IP 55 -suojausluokka vaativiin olosuhteisiin
  • Sopii tarvittaessa pieneenkin tilaan

Edge-datakeskus -mikrosivulle

Edge-datakeskus -konfiguraattori