Ostoskori

Korkeussäätöinen kannatinprofiililla ergonomia kuntoon

Korkeussäätöinen kannatinprofiili täyttää työaseman tiukat ergonomiavaatimukset luotettavalla ja tehokkaalla kokoonpanolla.

  • Pysyy mihin tahansa asentoon ja näin täyttää tiukimmat ergonomiset vaatimukset
  • Kaksi vaihtoehtoa laajalla kuormitusalueella (4 - 30 kg ja 10 - 60 kg)
  • Optimaalinen ja turvallinen kaapelin reititys
  • Helppo asentaa CP 60/120 -järjestelmään ilman säätöä
  • Soveltuu mihin tahansa käyttökohteeseen korkean IP 54 -suojausluokan ansiosta

Lataa esite (pdf)

Tuotteisiin