Ratkaisumme nopeuttavat prosessejasi ja lisäävät tuottavuuttasi

Kotisivu

Rittal ja Eplan ovat isosti mukana Helsingin Sähkömessuilla 15.-17.4.2026

Tervetuloa 150m2 kokoiselle osastollemme 7a100 tutustumaan uusimpiin ratkaisuihimme!

Seuraava maksuton webinaari 17.3.2026!

TULE KUULEMAAN AJANKOHTAISTA ASIAA!

IEC 61439 -standardisarja ja oikosulku 17.3.2026 klo 9.30-11.00 yhdessä Eatonin kanssa. Lue lisää ja ilmoittaudu alla olevan linkin kautta.

Kultaa kestävästä kehityksestä

EcoVadis-luokitus: Rittal kuuluu maailmanlaajuisesti viiden prosentin parhaimmistoon

Huippuluokan tehdas

Rittalin Haigerin tehdas on valittu "Vuoden 2025 tehtaaksi"

Enemmän tehokkuutta kotelojesi jäähdytykseen

Uudet Blue e+-suodatintuulettimet. Nyt myös IoT-yhteensopivia

Konfiguroi tuote helposti RiPanelilla

Konfiguroi ja tilaa. Ei voisi olla helpompaa

Rittal – The System.

Hyödynnä ainutlaatuinen järjestelmäalusta teollisuudelle ja IT: lle.

Uutiset

Energiamurroksen ja sähköautojen vaikutus sähkökeskuksiin

Yksi standardi voi pelastaa kiinteistön kalliilta sähkökatkoilta – harva tuntee sen Suomessa

Yhä useampi teollisuus- ja liikekiinteistö tarjoaa autojen latauspisteitä ja leikkaa sähkölaskuaan omalla aurinkovoimalla ja sähkövarastolla. Muutos haastaa kiinteistöjen virranjakelusta vastaavat sähkökeskukset, ja seuraava vuosikymmen tuo niille taas...

Tekoäly ja kaukolämpö sopivat yhteen

Tekoälybuumi kymmenkertaisti datakeskusten tarpeet: Näin valtava sähkönkulutus ja jäähdytys saadaan kuriin

Datakeskuksen suurin sähkönkuluttaja palvelinten jälkeen on jäähdytys. Uusi nestejäähdytysjärjestelmä sopii datakeskuksiin, joissa lämpöhävikki on suuri.

Messut ja tapahtumat 2026

Tule tapaamaan asiantuntijoitamme messuille ja tapahtumiimme!

Rittal on mukana tänä vuonna kaikissa tärkeimmissä teollisuuden ja IT-alan tapahtumissa. Järjestämme myös maksuttomia seminaareja ja webinaareja.

Rittal & Plugit ja Länsilinjat referenssicase

Suuret autot, suuret haasteet – Suomen henkilö- ja logistiikkaliikenne sähköistyy vauhdilla

Henkilö- ja logistiikkaliikenne sähköistyy Suomessa kovaa vauhtia. Suuret akut, pitkät ajomatkat ja korkea käyttöaste asettavat latausinfralle omat vaatimuksensa. EU-säädäntö edellyttää julkisten latauspisteiden rakentamista 60 km välein pääteille, mikä...

Lefdal Mine Datacenter Norjassa on yksi Rittalin menestyksekkäimmistä esimerkeistä. Vastaavanlainen rakennelma ja tekninen toteutus pysytään toteuttamaan myös Suomessa.

Modulaarisuus tuo datakeskuksiin toimitusvarmuutta ja skaalautuvuutta

”Modulaariset datakeskukset ovat toimitusvarmoja ja läpimenoajat ovat lyhyet. Niiden asentaminen ja käyttöönotto on helppoa”, kertoo Mikko Aho, Head of Business Unit IT Solutions. Tällä hetkellä datakeskusteollisuus kasvaa tekoälyn kiihdyttämänä ja...

EcoVadis-luokitus: Rittal kuuluu maailmanlaajuisesti viiden prosentin parhaimmistoon

Rittal sai kultaa kestävästä kehityksestä

Syyt, jotka johtivat korkeaan sijoitukseen: Ensinnäkin Rittal optimoi kansainvälisen päästöjen hallinnan, mukaan lukien CO₂-tietojen laskennan. Energiatehokkuuden parantamiseksi on toteutettu lukuisia hankkeita, mukaan lukien maalaamon lämpötilan...

Energiamurros

Energiamurros vaatii sähköjärjestelmiltä muokattavuutta

Energiaratkaisujen laajennettavuuteen ja turvallisuuteen on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Uusiutuvat energiamuodot aiheuttavat energiansaantiin suuria vaihteluja ja samalla energiavarastointi on tullut mukaan merkittävänä uutena elementtinä.

IEC 61439

IEC 61439 -jakokeskusstandardien noudattaminen on yhä vapaaehtoista – pitäisikö sen olla pakollista?

Sähköalan standardisointiorganisaatio IEC on määritellyt sähkökeskusten laatuvaatimukset standardissa IEC 61439, joka kattaa yksityiskohtaisesti erilaiset turvallisuustekijät kuten oikosulkukestävyyden, lämpenemätestit, pintavälit ja IP-luokitukset....

Merkittävä sopimus Enico Oy:n kanssa

Rittal ja Enico tiivistävät yhteistyötään laajan energianvarastointiratkaisusopimuksen myötä

Rittal ja Enico ovat allekirjoittaneet 26.3.2025 sopimuksen Battery Energy Storage System (BESS)-ratkaisuista, joka tiivistää yritysten yhteistyötä ja vie sen uudelle tasolle. Sopimuksen myötä Rittal toimittaa Enicolle seuraavien vuosien aikana...

RiLineX Rittalilta

Uusi salamannopea alusta sähkönjakeluun

Komponenttien ja järjestelmäalustan osien nopea toisiinsa liittäminen yksinkertaistaa aiemmin työlästä sähkönjakelujärjestelmien kokoamista koteloihin. Lopputuloksena on jopa 30 prosentin ajansäästö suunnittelussa ja 50 prosentin ajansäästö...

Standardinmukaisuus tuo lisäturvaa

Sähkökeskuksilla on merkittävä vaikutus kiinteistöjen paloturvallisuuteen

Rittalin ohjeistuksen avulla rakennettu sähkökeskus on turvallinen käyttää, huoltaa ja tarvittaessa myös muuttaa tulevaisuudessa vastaamaan uusia käyttötarpeita, kuten lisääntynyttä sähköautonlatausta.

Uusi vesikiertoinen jäähdytysratkaisu yksivaiheiseen suoraan nestejäähdytykseen

Rittal esittelee megawattiluokan jäähdytyksen tekoälyn tuotantoon

Onko datakeskusinfrastruktuuri valmiina tekoälyn kasvavalle laskentateholle? Rittal esittelee nyt uuden jäähdytysratkaisun, joka tuottaa yli 1 megawatin jäähdytystehon. Koska laskentatehon kysyntä kasvaa nopeasti, tarvitaan täysin uudenlaista...

Astu kotelojen valmistuksen maailmaan 4.0

Rittalin innovaatio- ja koulutuskeskuksessa esittelemme uusimmat ratkaisut suunnittelusta hankintaan sekä valmistuksesta käyttöön asti.

Lue lisää

Ohjelmistot ja palvelut

Rittalin ja Eplanin ohjelmistoratkaisut sisältävät asiantuntijatuen kaikissa vaiheissa suunnittelusta hankintaan, valmistukseen ja käyttöön.

Lue lisää

Monipuoliset ja kattavat huoltopalvelumme "Yes we can" -asenteella

Palvelut

Huoltopalvelumme yleiskatsaus

Rittalin Suomen huolto-organisaatio koostuu kuudesta kokeneesta huollon ammattilaisesta. Lisäksi huoltoa avustaa aina tarvittaessa Rittalin ammattitaitoiset tuotepäälliköt. Maailmanlaajuisesti Rittalin huollon ammattilaisia on noin 1000 henkilöä.

Häiriöiden poisto ja korjaus

Ongelmien kartoitus joko paikan päällä tai Rittalin toimitiloissa

Jos vika ilmenee, nopea reagointi on tärkeää. Kiireellisimmissä ja haasteellisimmissa tilanteissa Rittalin huolto tukee sinua paikallisesti ja ympäri maailman 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.

Kustannus- ja resurssisäästöt

Tehokkuusanalyyseillä kustannus- ja resurssisäästöjä

Rittal tarjoaa enemmän kuin vain tehokkaita tuotteita. Yhdessä avaamme kätketyt potentiaalit ja teemme niistä hyödynnettäviä- Tarkoitus: Vähennät kustannuksia kautta koko arvonluontiketjun ja säästät resursseja. Hyödynnä siis talouslaskuissa tehokkuus-...

Referenssit

Referenssimme