アクセサリー ドア / ロック エンクロージャーとラックへの便利で安全なアクセスのためのドアとロックです。ドア各種、それぞれの権限コンセプトに対応するモジュール式フロント構成と分割ドア、インダストリアルデザインおよび IT デザインを採用した透視ドアと監視を快適にする透視窓、ハンドルシステムとロックシステム、ヒンジとドア実装用アクセサリー。 ドア / ロック ドア 透視ドアおよび通気孔付き透視ドアは、実装されている機器の確認を容易にします。 リアパネルの代わりに鋼板製ドアを取り付ければ、前後からの内装機器へのアクセスが可能になります。 製品へ ドア / ロック アクセサリー、ドア用 ケーブルガイド、輸送用安全器具、プロテクトバー、トップテック用アダプタープレート、ダストガードレールおよびドア用銘板ストリップ、ロック部品、ロックロッドストッパー、補修用ペイント。 製品へ ドア / ロック VX用モジュール式フロントデザイン VX エンクロージャー内の様々な機能領域を仕切るために使用します。透視窓付きあるいは無しの分割ドアを、上部と下部のフロント トリムパネル間のスペースに、自在に取り付けることができます。この「モジュール式フロント」は、リタール VX エンクロージャーシステムのフロントドアまたはリアパネルの代わりに取り付けることができます。 製品へ ドア / ロック TS用モジュール式フロントデザイン TS エンクロージャー内の様々な機能領域を仕切るために使用します。透視窓付きあるいは無しの分割ドアを、上部と下部のフロント トリムパネル間のスペースに、自在に取り付けることができます。この「モジュール式フロント」は、リタール TS エンクロージャーシステムのフロントドアまたはリアパネルの代わりに取り付けることができます。 製品へ ドア / ロック 透視窓/ディスプレイパネル 表示機器、押しボタン、スイッチ類とその他の操作用機器を、見栄え良く、ほこり、液体そして不正アクセスから保護します。 製品へ ドア / ロック アクセサリー、透視窓用 透視窓用ガス圧式ステイ、操作パネル用カムロック。 製品へ ドア / ロック ハンドル 標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換できます。キーを使わずに自立型エンクロージャーやウォール型ボックスを速やかに開けるには、押しボタン式が実用的な代替品になるでしょう。 製品へ ドア / ロック ロックシステム ロックインサート、シリンダー錠、ロックインサートおよび押しボタンインサート、カムロック、安全ロック、ロックケースカバー、エンクロージャーキー。 製品へ ドア / ロック サーキットブレーカーカバー 米国の規定に基づく連結型エンクロージャーの全対策用ドアインターロックシステム (UL に準拠)。サーキットブレーカーカバーと、カム作動ユニット、サブドアロックユニットおよび連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A をの要求事項を満たします。 製品へ ドア / ロック ヒンジ 工業環境や IT 環境における、独立エンクロージャー、連結型エンクロージャーそしてウォール型ボックスをユースケースに応じて、ドア開角度を最適に調節することを可能にします。 製品へ ドア / ロック ドア内装用 一時的な置き場やドキュメント保管用アクセサリーの取り付け、表示機器や操作用機器の取り付け、その他様々なアクセサリーの取り付けをサポートします。 製品へ