벽면 장착 인클로저

이 콤팩트 인클로저는 공간 활용도가 매우 높습니다. 콤팩트 버전의 벽면 장착 인클로저는 인클로저 내부에 제어 시스템을 간편하게 설치할 수 있도록 해줍니다. 또한 유연한 케이블 배선이 가능합니다. 이 콤팩트 인클로저는 다양한 고품질 소재로 제작되어 각 사용 분야에 최적화된 조건을 제공합니다. 모든 버전은 제어 응용 분야에서 다목적으로 사용할 수 있으며 적당한 공간만 있으면 조립 가능합니다.

AX 기본 인클로저

AX 컴팩트 인클로저에 사용 가능한 다양한 액세서리를 살펴보세요

리탈의 AX 인클로저는 내부 마감 및 고정 솔루션부터 조명 및 보안 시스템에 이르기까지 다양한 요구 사항을 충족하는 폭넓은 액세서리들과 조합할 수 있습니다. 혁신적인 25mm 피치 패턴 덕분에 드릴링 없이 구성 요소를 빠르고 안전하게 설치할 수 있어 유연하고 시간 절약형 확장 옵션을 제공합니다.

각 영역을 클릭하여 해당 액세서리를 자세히 살펴보세요. AX 인클로저를 맞춤 설정하고 확장할 수 있는 방법을 즉시 확인할 수 있습니다.

액세서리 개요

AX의 지붕 유형

옥외용 하우징, 운반용 아이볼트, 보호용 지붕, 방진 트림 등 인클로저 지붕용 액세서리는 어떤 용도에서도 최적의 보호 기능과 실용성을 제공합니다.

AX의 공조 및 전원

이 범주에는 고성능 냉각 장치와 효율적인 필터 기술부터 인클로저 히터 및 RiLineX 및 RiLine Compact와 같은 혁신적인 전력 분배 시스템에 이르기까지 다양한 액세서리가 포함되어 있습니다.

AX 내부 인테리어 설치

도어 스테이, 레일 시스템, 장착 부품, 시스템 조명, 도면함, EMC 및 접지 액세서리 등 다양한 종류의 내부 설치 액세서리를 인클로저에 사용할 수 있습니다.

AX용 도어 옵션 및 잠금 장치

편리하고 안전한 출입을 위한 문과 잠금 장치로, 손잡이, 조작 패널, 뷰잉 윈도우, 실내문 등 다양한 옵션을 통해 최고의 유연성과 기능성을 제공합니다..

AX용 인클로저 설치

벽면 앵글 브라켓, 벽면 장착 브라켓, 폴 클램프, 인클로저를 안전하게 연결할 수 있게 해주는 열반 키트 등, 안전한 설치를 위한 고정 솔루션입니다.

AX용 케이블 인입구 및 베이스/플린스

케이블 인입구, 글랜드 플레이트, 케이블 글랜드 및 베이스/주추 등의 솔루션을 포함하여 인클로저 내부의 유연한 케이블 배선 옵션을 위한 액세서리입니다.