Vi kan bidra til å gjøre din verdikjede raskere, mer effektiv og mer presis

Homepage

En fabrikk i toppklasse

Rittals fabrikk i Haiger er kåret til «Factory of the Year 2025»

FREMTIDENENS STRØMFORDELING

RiLineX - The Power Platform

Oppdag det nye samleskinnesystemet for strømfordeling

Mer effekt til kjøling av skap

De nye Blue e+ filterviftene. Nå også IOT-kompatibel

Standardisering for energibransjen

Fremtidens energisystem er digitalt, pålitelig og bærekraftig

Standardisert. Tilpassningsbart. Global tilgjengelighet

Et minidatasenter som er passer dine applikasjoner

Energi

Er du klar for energiomstillingen?

Vi har pålitelige løsninger for bærekraftig energiforsyning

RiMatrix Next Generation - Modulære dataromsløsninger

Modulær og fleksibel løsning - tilpasset rack, kjølesystem, strømfordeling, overvåkning og sikkerhet for å dekke alle dine IT behov.

Highlights

Midlertidig stengt

Viktig informasjon

Vårt ordresystem er midlertidig stengt mellom 28/11 kl. 14:00 til 1/12 kl. 06:00 på grunn av systemvedlikehold.
Under denne perioden er det ikke mulig å opprette tilbud – registrere bestillinger – svare på...

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Ikke gå glipp av muligheten til å holde deg oppdatert - Produktnyheter, invitasjon til våre arrangementer, interessante og inspirerende kundehistorier...

3. nov. 2025

Ny Blue e+ Chiller for indurstri, fornybar energi og IT

Rittal styrker nå sitt tilbud innen væskekjøling for industri- og IT-applikasjoner, og tilbyr F-gass-kompatible kjøleløsninger for nesten alle bruksområder – fra maskinteknikk til batterienergilagringssystemer (BESS) og IT. Den utvidede porteføljen...

31. okt. 2025

En fabrikk i toppklasse: Rittals fabrikk i Haiger er kåret til «Factory of the Year 2025»

Dette er alt annet enn en vanlig fabrikk: Rittals produksjonsanlegg i Haiger, Hessen, har mottatt en prestisjefylt utmerkelse. Den er kåret til Årets fabrikk 2025 – en av de høyeste utmerkelsene i bransjen, som i over 30 år kun har blitt tildelt verdens...

Webinar On-Demand

Få faglig påfyll – når det passer deg

Har du gått glipp av et av våre webinarer? Vi har samlet alle opptakene på ett sted, klare til å ses når det passer deg. Utforsk aktuelle temaer, bli kjent med våre programvarer og få nyttige tips. Perfekt for deg som vil holde deg oppdatert.

29. aug. 2025

Rittal Norge markerer 40 år med innovasjon og samarbeid

I høst er det 40 år siden Rittal etablerte seg i Norge. Siden oppstarten i 1985 har selskapet vært en sentral aktør innen industrielle kapslinger, kjøleløsninger, strømfordeling og IT-infrastruktur, og har bygget opp en solid posisjon i det norske...

11. mai 2025

Rittals kjøleaggregat er nå sjødyktige

Rittal har ytterligere forbedret sine kjøleaggregat i Blue e+ serie for å håndtere de dynamiske belastningene som kan oppstå til sjøs. For første gang inkluderer produsenten nå DNV-testede kjøleaggregat for maritime applikasjoner i sitt produktutvalg...

3. nov. 2024

Blue e+ filtervifte - Mer effekt for din skapkjøling

Har du noen gang tenkt på å forbedre kjølingen i skapet? Energieffektivitet er en av suksessfaktorene. De nye Blue e+ filterviftene fra Rittal kan hjelpe deg med å redusere kostnadene. Ingen annen enhet kan matche disse filterviftene, som kan gi opptil...

25. aug. 2024

Rittal utvikler megawatt kjøling for AI

Kunstig intelligens (AI) lover revolusjonerende fordeler. Er IT-infrastrukturen klar? Datasenteroperatører bryter ny teknologisk grunnmed sine teknologipartnere. Rittal utvikler nå en ny kjøleløsning som leverer over 1 megawatt kjøleeffekt og baner vei...

Webshop

Bestill raskt og enkelt!

Se ordrestatus, priser, lagersaldo og bestill direkte.
Logg inn eller registrer deg i Rittals webshop.

Rustfritt

Konverteringshjelp AX og KX rustfritt

Konverteringshjelp fra AE rustfritt til AX rustfritt og KL/BG rustfritt til KX rustfritt med Elnummer.

Innovativ klimakontroll for datasentercontainere

Datasentercontainer med Blue e+ utendørs kjøleteknologi

Økende datamengder og eskalerende krav til IT-infrastrukturen fører ofte til plassproblemer i eksisterende IT-miljøer. Utendørs plassering av en datasentercontainere på selskapets område er en ideell...

Kostnader og ressursbesparelser

Effektivitetsanalyse

Gjennom vår effektivitetsanalyse av dine kjøleaggregat får du en oversikt over hvor mye du kan øke effektiviteten og hvor mye energi du kan spare, samt en komplett løsning som er skreddersydd for dine behov.

Maritim industri

Komplette løsninger for tøffe omgivelser

Rittal leverer systemløsninger for maritim industri, havne- og verftsinstallasjoner og for skip og plattformer.
På havet kan det gå heftig for seg. Tekniske systemer som skal brukes i maritim industri må derfor være spesielt godt beskyttet mot...

Hygienic Design

Hvorfor rustfritt stål ikke er nok for åpne prosesser i næringsmiddelindustrien

Alle områder i næringsmiddelindustrien krever ulike hygienekrav. Rittal har den rette løsningen for alt, fra kapslinger og strømfordeling til klimakontroll - alt...

Kompakt kapsling

Plastskap AX – Ekstra holdbarhet

Oppdag de nye kompakte kapslene i plast. Opplev fordelene med en unik kapslingserie – sofistikert systemteknologi kombinert med et ekstremt robust materiale.

IT-Sikkerhet

IT-sikkerhetsløsninger

IT-systemene fungerer perfekt, produksjonen drives feilfritt. Takket være optimal IT-sikkerhet.

Dra fordel av en unik og enestående systemplattform for industri og IT

Programvare

Programvareløsninger fra Rittal og Eplan omfatter eksperthjelp i alle faser, fra prosjektering til innkjøp, produksjon og drift.

Les mer

Bli med inn i vår verden av skapproduksjon med Industri 4.0

På Rittals innovasjons- og opplæringssenter viser vi frem de nyeste løsningene for dine verdiskapende prosesser, fra engineering til innkjøp og fra produksjon til drift.

Les mer