Mindre
kompleksitet
Mindre kompleksitet gjennom forenklet og mer gjennomgående rekkemonteringsteknikk i alle brukstilfeller.
Kom foran konkurrentene ved å dra nytte av vår ekspertise og utnytte den høye yteevne i fremtidens nettverk for Industry 4.0. Verdikjeden er solid basert på en kobling av alle elementer, slik at relevant informasjon er tilgengelig i sanntid, og data utnyttes til å oppnå konstant maksimal verdi og effekt.
Sømløs data er nøkkelen til automatisert produksjonsprosess. Den er basert på en virtuell prototype med all relevant informasjon, og sikrer maksimal effektivitet på alle punkter i arbeidsflyten. For å sikre pålitelig oversettelse i praksis har våre kolleger på Eplan utviklet integrerte ingeniørverktøy som implementerer fordelene inn i det daglige arbeidet.
Helheten er mer enn bare summen av komponentene. Det høres enkelt ut, men det er faktisk slik vi ser en innovativ prosess som hele tiden driver oss for å utvikle unike systemløsninger. Disse systemløsningene gir klare brukerfordeler, øker effektiviteten og hjelper våre kunder med å høyne lista.
Tverrfaglig nettverk bidrar til å øke digitaliseringen og skape økt effektivitet. Enkle systemverktøy, standardisert systemteknologi og automatiseret produksjonsverktøy skaper integrert verdijede. På denne måten optimaliserer vi prosessene i alle faser, og danner grunnlaget for omfattende automatisering og økt produktivitet.
Tetningen som kan settes på for hånd gir nøyaktig plassering og kan tas av når som helst.
Montasjeretningen til rekkeforbinderne som skal skrus sammen fører skapene til riktig posisjon.
Rekkemonteringsforbinderen er konstruert slik at man kan løse alle rekkemonteringssituasjoner for apparatskap med bare tre forskjellige rekkemonteringsløsninger. Dette gjør beslutningsprosessen og ingeniørarbeidet lettere.
Mulighet til rekkemontering fra alle fire sider gjør tilpasning til alle romsituasjoner mulig.
Mindre kompleksitet gjennom forenklet og mer gjennomgående rekkemonteringsteknikk i alle brukstilfeller.
Til produkt
Montasjeplaten kan enkelt demonteres og installeres uten bruk av verktøy, med hjelp av den integrerte klemmen Dette letter arbeidet i forbindelse med helautomatiske bearbeidingsprosesser.
Den praktiske montasjeplatens glideskinne kan fjernes etter at man har satt inn montasjeplaten, for deretter å brukes andre steder i skapet som en fullverdig chassis.
Med et spesielt innbyggingssett kan man montere montasjeplaten 20 mm dypere inn i skapet slik at man får frigjort plass i dybden i skapet.
Klipset i overkanten av montasjeplaten holder montasjeplaten på plass til den skrues fast, dette muliggjør montering av en person.
QR-koden på alle flate deler som skal bearbeides, forenkler den helautomatiske integreringen i produksjonsarbeidsflyten, og gir enkel og digital overvåking fra varemottak til ferdig produkt.
Større tidsbesparelse, flere montasjemuligheter og bedre montasjekomfort gjennom forbedrede montasjesett, inkludert dynamiske belastninger.
Til produkt
Chassis monteres enkelt ved å skru inn en optimert montasjevinkel, letter montering når det er trangt om plassen og gjør det mulig å ettermontere utstyr.
Ved å anvende standardchassis, også for å støtte tak og sidevegger, forenkles prosjektering og montering, samtidig reduserer behovet for reservedelslager.
Muligheten til å montere begge chassisene i samme høyde på innvendig og utvendig nivå gir bedre stabilitet og robusthet, f.eks. for tunge komponenter.
Rammeprofilen muliggjør en montering helt uten hindringer selv fra utsiden, og forenkler dermed montering i etterkant av chassis på steder som ikke lenger er tilgjengelig innenfra.
Rammeprofilen er lik både horisontalt og vertikalt, og det muliggjør bruk av enhetlig chassis og skinner, dermed blir antall ulike deler redusert med opptil 40 %, uten at man mister funksjonalitet.
Den patenterte spesialprofilen med sin geniale geometri sikrer høy stabilitet og vridningsstivhet.
Den integrerte drypprennen hindrer oppsamling av fuktighet på pakningen.
Den spesielle C-kanten på chassiset og skinnene gir i tillegg et ekstra montasjenivå på utsiden.
Det kontinuerlige mønsteret av kvadratstansing støtter bruk av M6/M8 burmuttere og gir dermed flere montasjealternativer på alle profilnivåer.
Hjørneprofilen med påsveiset bunnramme letter monteringen til gulv og sokkel og øker stabiliteten.
Større montasjevennlighet og effektiv prosjektering på grunn av en symmetrisk rammeprofil med 25 mm hullmønster som er tilgjengelig fra alle sider.
Til produkt
Det flate tetningsmellomstykket i midten hindrer ikke bevegelsen til svingrammen eller andre komponenter.
Sideveggholderne kan også senere enkelt klipses inn fra utsiden, uten at man må fjerne formonterte bakvegger.
Den standard T-head chassis i dørrammen gjør kabelføring i døren raskere. Kabelfesting på døren går svært raskt, selv ved bruk av kabelstrips.
Ved montering av en person gir posisjoneringshjelpen for side- og bakpanelene et brukervennlig og ideell feste, slik at panelene deretter kan skrues på plass med begge hender.
Den smarte klipsfunksjonen på sideveggene gjør monteringen raskere.
Ved montering av 180° hengsler på døren, trengs det ingen verktøy, dermed reduseres installasjonstiden for ettermontering med opptil 30 minutter per dør.
Spesialprofilen med sin geniale geometri sikrer høy stabilitet og vridningsstivhet.
Med den digitale tegningslommen Rittal ePOCKET er komponent- og systemdokumentasjonen alltid oppdatert. Dessuten er den direkte tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst.
Den verktøyfrie, enkle utskiftingen av låsesystemene, som for eksempel komforthåndtaket, reduserer installasjonstiden med opptil 50 %.
Det nye hengslet gir en meget enkel inn- og uthekting av dørene uten verktøy, dermed er det ikke lenger nødvendig å låse opp og låse hengselboltene.
Muligheten til å endre front- og sidedørhengslene på doble skapdører etter behov, gir større fleksibilitet ved montering av kjøleaggregater i skapdørene og man unngår kollisjon mellom utstyr og dør.
Mer fleksibelt, enklere montering og bedre kostnadseffektivitet gjennom genial hengselteknologi, hurtig utskifting og montering av låsesystemer, samt besparelser på bearbeidingsprosesser.
Til produkt
Den enkle fastskruingen til bunnplaten går hurtig og gir automatisk potensialutjevning.
Direkte fastskruing av sokkelelementer til skapet gir automatisk potensialutjevning og man unngår bruk av jordingsbånd fullstendig.
Den store åpningen i bunnrammen letter kabeldraging.
Sentreringshjelpen for montering av sokler på skaprammene sikrer nøyaktig plassering av skapet på sokkelen og har dermed samme IP-kapslingsgrad og rammebeskyttelse som når man ikke bruker sokkel.
Jordingspunktene er merket av som standard, det gjør monteringen raskere.
Med de avrundede kantene unngår man å skade kablene når man fører dem inn fra undersiden.
Skapet kan festes på sokkelen eller til underlaget med M12-skruer i hjørneprofilen eller den stabile bunnkonstruksjonen.
Bedre plassutnyttelse, forenklet arbeid og tidsbesparelser gjennom ekstremt høy kompatibiliteten til skap og sokkel, også ved rekkemontering og tilbehør.
Til produktTakket være programvarebasert teknologi har arbeidsprosesser aldri vært enklere. Det er alltid to versjoner av dette skapet - en ekte og en digital. Den maksimale datakvaliteten til VX25 sikrer større fleksibilitet ved konfigurasjon, produksjon og montasje. Med den “digitale tvilling” kan du planlegge, bestille, bearbeide og mye mer.
Flere alternativer, mer effektivitet, mindre arbeid:
Takket være en 25 mm symmetrisk rammeprofil, tilgjengelig fra alle sider og med ubegrensede muligheter for rekkemontering, montasje og chassis.
Perfekte funksjoner for enda større effektivitet: Dette skapet er spesielt bra for å spare tid. Med optimal tilgang og enda enklere montering, er VX25 også designet for delvis verktøyfri montering. Dette betyr at du kan designe arbeidsflyten enda enklere, bedre og raskere - og også tryggere.
Med den digitale tegningslommen Rittal ePOCKET er komponent- og systemdokumentasjonen alltid oppdatert. Dessuten er den direkte tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst. Slik akselererer du prosessene dine langs hele verdikjeden og sparer verdifull tid og penger.
RITTAL ePOCKET – DET DIGITALE HJEMMET TIL AUTOMASJONSTEKNOLOGIVåre videoer viser deg hvor raskt og enkelt det er å montere VX25.
Har du spørsmål om det nye store gulvskapet VX25? Kontakt oss - Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål.
Vi kontakter deg så snart som mulig.
Det nye store gulvskapet er ikke tilgjengelig i alle land.