Funksjon, betjeningskonsept og sikkerhet
Funksjon
- Indre utbygging er mulig ved sideveggene
- Bakdør for enkel tilgang for service og installasjon
Betjening
- Innovativt konsept for tastaturskuff
- Håndtaget kan felles ned slik at det fungerer som en håndleddstøtte når man jobber ved tastaturet
- Integrert musematte, dras ut til venstre eller høyre
- Oppbevaringslomme for mus bak tastaturet
- Tastatur med max høyde 70 mm kan anvendes
- Alternativ betjening via uttrekkbart avlastningsbord
Sikkerhet
- Høyt tilgangsbeskyttelse på grunn av at sidevegger og tak er i et stykke, innvendig lås på frontdør samt låsbar tastaturskuff.
- Innrammet glassdør med sikkerhetsglass.
- Hengslet kabelføring på den uttrekkbare tastaturskuffen, for sikker kabelhåndtering.
PC-skapsystemer
Materiale
- Kapsling, dør, monteringsfelt og klaffer: Stålplate
- Håndtak, dekorpanelerer: Plast
- Dørpaneler: Aluminium
- Finnes også i rustfritt stål
Kapslingsgrad
IP 55 til IED 60 529, oppfyller NEMA 12
Godkjenninger
- UL/CUL
Leveringsomfang
- Kapsling, dør og bakdør
Konverteringsliste
PC skapsystem TS Gammelt art.nr | PC skapsystem SE Nytt art.nr |
8366.000 | 5366.000 - med glassdør og tastaturskuff |
8366.100 | 5366.100 - med glassdør og nedfellbart tastaturbord |
8366.200 | 5366.200 - med glassdør og avlastningsbord |
8366.300 | 5366.300 - med glassdør, små monteringsfelt og tastaturskuff |
8366.400 | 5366.400 - med stort monteringsfelt og tastaturskuff |
8368.000 | 5368.000 - med glassdør og tastaturskuff |
8368.100 | 5368.000 - tastaturskuff i stede for nedfellbart tastaturbord |
Brosjyrebestilling
Bestill ønsket informasjon ved å fylle i antall i feltet nedenfor. |
2019 © Rittal AS