Dlaczego warto zrezygnować z okablowania i postawić na RiLineX?

listopada 13 2025

Dlaczego warto zrezygnować z okablowania i korzystać z szyn RiLineX ?

RiLineX przyspiesza prefabrykację, podnosi bezpieczeństwo i upraszcza projektowanie. Zobacz, dlaczego coraz więcej specjalistów rezygnuje z okablowania na rzecz systemu szyn zbiorczych - oraz co pokazaliśmy podczas Roadshow RiLineX 2025.

Dlaczego warto zrezygnować z okablowania i przejść na system szyn zbiorczych RiLineX?

W prefabrykacji rozdzielnic liczy się czas, bezpieczeństwo i niezawodność. Tradycyjne okablowanie wymaga cięcia przewodów, montażu zacisków oraz wielokrotnego testowania połączeń, co wydłuża realizację projektu i zwiększa ryzyko błędów.

System szyn zbiorczych RiLineX od Rittal całkowicie zmienia ten proces – oferując szybki, bezpieczny i nowoczesny sposób rozdziału mocy.

RiLineX to modułowa platforma 60 mm, która pozwala montować elementy poprzez proste „kliknięcie” – bez narzędzi i bez śrub.


Dzięki temu:

  • czas montażu skraca się nawet o 75%,
  • projektowanie w Eplan może być szybsze o około 30%,
  • mniejsza liczba połączeń oznacza większą niezawodność i mniejsze ryzyko awarii.

Bezpieczeństwo? To standard RiLineX:
pełna ochrona przed dotykiem zgodna z IP 2XB, możliwość rozbudowy do IP 3X, odporność na zwarcia do 65 kA oraz możliwość montażu komponentów nawet przy instalacji będącej pod napięciem.

System działa zarówno w aplikacjach AC (do 1000 V), jak i DC (do 1500 V) – co sprawia, że jest idealny również dla branż PV, IT czy magazynów energii. Globalne certyfikaty IEC i UL umożliwiają jego zastosowanie w projektach na całym świecie. Dodatkowo, możliwość wyboru szyn miedzianych lub aluminiowych oraz kompatybilność wsteczna z RiLine 60 gwarantują elastyczność i prostą rozbudowę istniejących systemów.

Analizy zespołu Rittal Design-in pokazują, że rezygnacja z tradycyjnego okablowania na rzecz RiLineX pozwala zaoszczędzić czas, koszty materiałów i znacząco zwiększyć niezawodność instalacji.

RiLineX Roadshow 2025 – technologia w trasie po Polsce

W ramach premiery systemu RiLineX wyruszyliśmy w trasę po Polsce, aby pokazać nową platformę w praktyce.
Podczas Roadshow RiLineX odwiedziliśmy kilkanaście miast i setki specjalistów z branży prefabrykacji. W mobilnym showroomie Rittal rozmawialiśmy o realnych wyzwaniach i potrzebach projektantów, automatyków oraz integratorów.

A oto TOP 5 najczęściej zadawanych pytań od uczestników – wraz z odpowiedziami naszego zespołu:

1. Czy naprawdę montaż odbywa się bez użycia narzędzi?
Tak. Podstawowe elementy tablicy rozdzielczej RiLineX montujesz bez użycia narzędzi – wystarczy kliknięcie. To nowy standard w prefabrykacji.

2. Czy RiLineX działa także dla prądu stałego?
Tak, do 1500 V DC. System idealnie sprawdza się w branży PV, IT i w aplikacjach bateryjnych.

3. Czy dostępne są makra do programu Eplan Pro Panel?
Oczywiście. Wszystkie makra RiLineX znajdziesz w EPLAN Data Portal – gotowe do pobrania i użycia w projekcie.

4. Mam starszą instalację RiLine60 – czy przy rozbudowie muszę wszystko wymieniać?
Nie. Adaptery RiLineX są wstecznie kompatybilne z RiLine60 (dla aplikacji IEC), więc możesz elastycznie łączyć oba systemy.

5. Czy RiLineX spełnia wymogi formy separacji 2B zgodnie z normą PN-EN 61439?
Tak. Dostęp do szyn jest możliwy wyłącznie przy użyciu narzędzi – dzięki czemu system spełnia wymogi formy separacji 2B.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i rozmowy podczas Roadshow!


Dzięki Wam wiemy, że RiLineX to nie tylko nowa technologia, ale też nowy sposób myślenia o prefabrykacji - szybszej, bezpieczniejszej i łatwiejszej.

RiLineX

Kompaktowy System Szyn dla Maksymalnej Mocy

Maksymalna wydajność na minimalnej powierzchni. RiLineX to kompaktowe, modułowe rozwiązanie do rozdziału mocy, gwarantujące niezawodność i pełną zgodność z normą PN-EN 61439.

Serwis

Serwis na miarę Twoich potrzeb!

Skorzystaj z naszego serwisu, aby zminimalizować przestoje i zwiększyć efektywność.

We empower IT

Projektowanie centrów danych dla każdego

Konfigurator RiMatrix Data Center sprawia, że projektowanie jest dziecinnie proste Koniec ze skomplikowanym projektowaniem! Nasz intuicyjny konfigurator RiMatrix Data Center sprawia, że projektowanie idealnego centrum danych...

Rozwiązania

dla przemysłu i IT

Nieważne w jakiej branży prowadzisz działalność, czy przed jakimi wyzwaniami teraz stoisz. Rittal wraz z silnymi partnerami jak Eplan pomoże Ci w ich pokonaniu, oferując konkretne rozwiązania.

Blog Rittal

Blog Rittal Polska

Bądź na bieżąco z działalnością marki Rittal. Na naszym blogu znajdziesz najważniejsznie informacje na temat zbliżających się premier produktowych i wydarzeń branżowych. Dowiesz się, w jaki sposób patrzymy na aktualną sytuację w branży i...