Systemy szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych RiLineX do 800 A

3 bieguny, możliwość montażu bez użycia narzędzi, wytrzymałość zwarciowa do 65 kA, całkowite zabezpieczenie przed dotykiem, ze standardowymi płaskimi szynami miedzianymi do stosowania na całym świecie.

System szyn zbiorczych RiLineX do 800 A

Systemy bazowe RiLineX

Wstępnie zmontowana kompletna tablica zawiera standardowe szyny miedziane i jest gotowa do natychmiastowego użycia. Zapewnia zabezpieczenie przed dotykiem do IP 2XB, które można rozszerzyć do IP 3X za pomocą akcesoriów. Dla różnych...

System szyn zbiorczych RiLineX do 800 A

Adaptery przyłączeniowe RiLineX

RiLineX to uniwersalna technika przyłączeniowa dostosowana do różnych wymagań. W zależności od wersji adaptery przyłączeniowe umożliwiają podłączenie przewodów okrągłych oraz warstwowych lub masywnych szyn miedzianych.

System szyn zbiorczych RiLineX do 800 A

Adaptery urządzeniowe RiLineX

Adaptery urządzeniowe RiLineX CB do montażu kompaktowych wyłączników mocy (MCCB). Produkty są dostępne w dwóch wersjach. Wersja „Easy-Fix” do wygodnego montażu zewnętrznego wyłączników wszystkich popularnych...

System szyn zbiorczych RiLineX do 800 A

Komponenty bezpiecznikowe RiLineX

The compact fuse holders are ready for immediate use and ensure reliable contact with the fuse inserts. Thanks to snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment, installation is quick and requires no tools. The NH fuse-switch disconnectors...

RiLineX – The Power Platform

Nieskończone możliwości rozdziału mocy

RiLineX to nowa platforma systemu szyn zbiorczych 60 mm do rozdziału mocy w przemyśle, budynkach oraz infrastrukturze – neutralna i niewymagająca licencji.

Sieć partnerów firmy Rittal

Weź udział w programie dla partnerów technologicznych

Razem z naszymi partnerami technologicznymi łączymy wiedzę fachową i standardy jakości, aby oferować zintegrowane rozwiązania dla ekosystemu. Dołącz do sieci partnerskiej Rittal!

Więcej mocy, więcej przyszłości: Dzięki systemowi szyn zbiorczych RiLineX wkroczysz w nowy wymiar rozdziału mocy. Odkryj dla Twoich obecnych i przyszłych projektów system, który łączy efektywność i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej o naszym produkcie!

RiLineX – modułowy system szyn zbiorczych 60 mm dla każdego zastosowania

RiLineX to innowacyjny system szyn zbiorczych Rittal, który spełnia najwyższe wymagania w zakresie rozdziału mocy – niezależny, nie wymaga licencji i jest uniwersalny w zastosowaniu. Modułowa budowa systemu umożliwia szybki, bezpieczny i elastyczny rozdział energii w szafach sterowniczych infrastruktury budynkowej i IT. Jako rozwinięcie sprawdzonego systemu RiLine60, RiLineX wyznacza nowe standardy w elektrotechnice – zapewniając nawet 75% oszczędności czasu przy montażu i nawet 30% efektywności w projektowaniu.

Wydajna podstawa nowoczesnego rozdziału mocy

System szyn zbiorczych RiLineX opiera się na sprawdzonym na całym świecie standardzie 60 mm dla płaskich szyn miedzianych i przekonuje wysoką odpornością na zwarcia do 65 kiloamperów. Modułowa budowa pozwala na elastyczne zasilanie zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Platforma pozostaje w pełni nadająca się do zabudowania i zapewnia kompleksowe zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie ze stopniem ohrony IP 2XB, z możliwością rozbudowy do IP 3X. System szyn zbiorczych można ponadto w prosty i elastyczny sposób zamontować w szafie sterowniczej, dzięki czemu nadaje się on do wielu zastosowań w zakresie przemysłowej dystrybucji energii elektrycznej.

RiLineX – prosta i modułowa architektura systemu

RiLineX stawia na przejrzystą architekturę systemu z inteligentnie dopasowanymi komponentami. Elementy podstawowe są dostępne w różnych długościach: 200, 100 i 54 mm, posiadają zintegrowaną izolację z tyłu i można je mocować bezpośrednio na płycie montażowej.

Segmenty podstawowe są uzupełnione przez nakładane zabezpieczenie przed dotykiem oraz standardowe szyny prądowe z miedzi, opcjonalnie również z cuponalu lub aluminium, które można płynnie zintegrować z konstrukcją. Zakończeniem są osłony końcowe, które nie tylko mocują szyny miedziane, ale także zapewniają zgodne z normami wykończenie tablicy zgodnie z normami IEC 61439 i UL 508.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – zabezpieczenie przed dotykiem o potwierdzonej jakości

RiLineX to maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji. Zintegrowane zabezpieczenie przed dotykiem standardowo spełnia wymagania stopnia ochrony przed dostępem palcem IP 2XB i w razie potrzeby może zostać rozszerzone do IP 3X, dzięki czemu szyny miedziane są całkowicie osłonięte. Umożliwia to pracę również pod napięciem. System jest przebadany zgodnie z normami międzynarodowymi i posiada wytrzymałość zwarciową do 65 kA. Nadaje się do zastosowań prądu przemiennego do 1000 V oraz prądu stałego do 1500 V. Ponadto dostępnych jest wiele adapterów przyłączeniowych, adapterów urządzeń oraz komponentów do monitorowania energii — wszystko z jednego źródła, od Rittal!

RiLineX jako gotowa tablica lub konfigurowana indywidualnie

Skorzystaj z wstępnie zmontowanych, gotowych tablic w popularnych szerokościach szaf sterowniczych: 600, 800, 1000 i 1200 mm, lub skonfiguruj własny zestaw zgodnie ze swoimi potrzebami za pomocą oprogramowania do projektowania RiPower. Nasza aplikacja chmurowa zapewnia efektywne i intuicyjne wsparcie w postaci sekwencyjnych, zrozumiałych kroków przez cały proces projektowania, aż do gotowej instalacji.

Zasada modułowości RiLineX – szybki montaż i instalacja

Modułowa konstrukcji systemu szyn zbiorczych RiLineX umożliwia montaż bez użycia narzędzi. Poszczególne komponenty płynnie łączą się w przemyślane, całościowe rozwiązanie.

  1. Przygotowanie elementów podstawowych i ich połączenie: rozpocznij od połączenia elementów podstawowych. Dzięki modułowej konstrukcji można je łatwo połączyć ręcznie – bez dodatkowych narzędzi. Poszczególne moduły bezpiecznie łączą się ze sobą zatrzaskowo tworząc podstawę do dalszej rozbudowy.
  2. Wkładanie płaskich szyn miedzianych: następnie włóż płaskie szyny miedziane do przygotowanej tablicy. W tym celu należy najpierw umieścić szyny na tzw. „schodkach” elementu podstawowego, następnie docisnąć je do dołu i zamocować za pomocą odpowiednich osłon końcowych. Ten krok zapewnia bezpieczne i stabilne osadzenie szyn prądowych.
  3. Montaż zabezpieczenia przed dotykiem: teraz należy założyć na tablicę zabezpieczenia przed dotykiem. Łatwo się zatrzaskują i mocuje się je za pomocą wbudowanych kątowników ryglujących. Konstrukcja zapewnia niezawodną ochronę zgodnie z IP 2XB – z możliwością rozbudowy do IP 3X – i zwiększa bezpieczeństwo podczas późniejszego uruchamiania.
  4. Montaż tablicy w szafie sterowniczej: gotową tablicę wystarczy zawiesić na przewidzianych do tego celu śrubach w szafie sterowniczej. Następnie dokręć śruby śrubokrętem i system szyn zbiorczych jest bezpiecznie i dokładnie zamontowany.
  5. Wyposażenie systemu szyn zbiorczych: ostatnim krokiem jest wyposażenie tablicy w odpowiednie adaptery urządzeń, zabezpieczenia lub inne komponenty. Można je montować elastycznie i szybko – zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Demontaż można wykonać za pomocą zwykłego śrubokręta. W tym celu należy zwolnić kątowniki ryglujące komponenty i można wyjąć urządzenia z tablicy oraz w razie potrzeby uzupełnić je o kolejne komponenty.

Możliwość przedłużenia w poziomie i w pionie

RiLineX przekonuje nie tylko elastycznym montażem w orientacji poziomej i pionowej – łączenie szeregowe systemu jest równie proste, jak sama konstrukcja.

  1. W tym celu należy usunąć odpowiednią osłonę końcową i włożyć między obie szyny prądowe dodatkową płytę izolującą.
  2. Wsunąć łączniki do szeregowania – dostępne dla wymiarów E-Cu 15 x 5 do 30 x 10 milimetrów – od góry na każdą szynę miedzianą i przykręcić je.
  3. Następnie należy założyć odpowiednią osłonę czołową na połączenia – i gotowe, tablice rozdzielcze są połączone.

Efektywna inżynieria – z RiLineX

System szyn zbiorczych RiLineX oferuje znaczące korzyści w zakresie projektowania i realizacji. Dzięki oszczędności czasu nawet do 30% w zakresie inżynierii i skróceniu czasu montażu nawet o 75% projekty można realizować szybciej i wydajniej. Przemyślana logika konstrukcji w połączeniu ze zredukowanym portfolio ułatwia cały proces planowania i zakupów. Ponadto dzięki światowym certyfikatom zgodności z normami IEC 61439 i UL 508 system szyn zbiorczych może być stosowany na całym świecie.

Otwartość systemu i bezpieczna przyszłość – neutralny i nie wymaga licencji

Nasz system szyn zbiorczych RiLineX to otwarta, wolna od licencji platforma, zaprojektowana jako niezależna od innych producentów. Jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi technologiami i umożliwia integrację najróżniejszych komponentów naszych licznych partnerów technologicznych. Dostępność wszystkich danych technicznych systemu szyn zbiorczych i komponentów eliminuje konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy o produkcie, co dodatkowo ułatwia projektowanie i realizację. W ten sposób zyskujesz maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo na przyszłość.

Kompatybilny wstecznie rozdział mocy dla RiLine60

Dzięki swojej kompatybilności wstecznej RiLineX można bez problemu integrować z istniejącymi instalacjami, ponieważ konstrukcję i długość można dowolnie kształtować w ramach siatki systemowej. Można również stosować mniejsze szyny zbiorcze o wymiarach 15 x 5 milimetrów – dzięki automatycznemu dopasowaniu do szerokości oraz zintegrowanej kompensacji grubości szyn zbiorczych. Ponadto nie są wymagane specjalne szyny miedziane, ponieważ stosujemy dostępne na całym świecie płaskie szyny miedziane – albo jako część kompletnego zestawu lub uzupełniane osobno.

Najważniejsze różnice w stosunku do RiLine60

Dzięki RiLineX Rittal prezentuje następną generację systemów szyn zbiorczych – z wyraźnymi ulepszeniami w porównaniu ze wszystkimi innymi standardowymi systemami szyn 60 mm. Podczas gdy w dotychczasowej platformie rozstaw otworów uchwytów szyn zależał od długości tablicy, w RiLineX odległości otworów są zdefiniowane i zintegrowane już w elemencie podstawowym. Dodatkowe wsporniki dystansowe zabezpieczające przed dotykiem również nie są już konieczne, ponieważ są zintegrowane z systemem podstawowym. Po raz pierwszy umożliwia to stworzenie całkowicie nadbudowywalnej szyny prądowej – dla większej elastyczności i wydajności w budowie szaf sterowniczych.

RiLineX wyznacza nowe standardy: w dotychczasowym systemie szyn zbiorczych RiLine60 należało ręcznie przycinać rynienkę podstawy i zabezpieczenie przed dotykiem. Zwłaszcza w obszarach pomiędzy poszczególnymi uchwytami dystansowymi było to nie tylko bardzo czasochłonne, lecz także powodowało powstawanie odpadów materiałowych. RiLineX natomiast umożliwia precyzyjny montaż bez użycia narzędzi, bez obróbki wstępnej i końcowej. Zabezpieczenie przed dotykiem można po prostu zatrzasnąć na segmencie podstawowym, a uchwyty dystansowe nie są już konieczne. Nowa konstrukcja niezawodnie zapobiega obniżaniu się osłony w kierunku szyn miedzianych.

Podsumowanie – RiLineX jako następna generacja rozdziału mocy

RiLineX łączy najwyższy poziom bezpieczeństwa z maksymalną elastycznością i efektywnością – to wydajne rozwiązanie dla przyszłościowej budowy szaf sterowniczych. Czy to w przypadku instalacji przemysłowych, techniki budynkowej czy rozwiązań infrastrukturalnych: dzięki szynie prądowej RiLineX stawiasz na nowoczesną, przyszłościową platformę systemową szyn zbiorczych, która dostosowuje się do Twoich wymagań. Skontaktuj się z nami już teraz i skorzystaj z doradztwa w zakresie naszego nowego systemu szyn zbiorczych RiLineX!