System cokołów VX ze stali nierdzewnej dla szaf sterowniczych Rittal

lipca 28 2024

Cokoły ze stali nierdzewnej

Specjalistyczna wiedza w połączeniu z nieustannym dążeniem do rozwoju to doskonałe warunki dla tworzenia produktów innowacyjnych, zgodnych z potrzebami współczesnego przemysłu. Bogate portfolio Rittal, obejmujące zarówno kompletne rozwiązania, jak i uzupełniające je akcesoria, pozwala na dotarcie tych innowacji do poszukujących najlepszej drogi rozwoju klientów na całym świecie. Najlepszej, a więc też najprostszej, nie tylko w rozumieniu instalacji i użytkowania, ale również kwestii wyboru.

W odpowiedzi na potrzeby swoich partnerów Rittal opracował nową wersję cokołów dla szaf sterowniczych. Wykonana ze stali nierdzewnej seria VX trafi do sprzedaży jeszcze przed końcem tego kwartału.

Dlaczego Rittal wprowadza nową wersję?

Do tej pory zapotrzebowanie na cokoły wykonane ze stali nierdzewnej zaspokajały dwa warianty, TS oraz VX. Obie wersje odznaczały się charakterystycznymi dla siebie cechami przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów Rittal. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, producent zdecydował o zawężeniu swojej oferty. W tym przypadku jednak absolutnie nie można mówić o żadnym ograniczeniu możliwości.

Inżynierowie Rittal, bazując na opiniach partnerów i czerpiąc z lat doświadczenia własnego marki, opracowali nową wersję cokołów ze stali nierdzewnej, łączących w sobie zalety obu starszych modeli. W ten sposób rozwiązanie, które już wkrótce trafi do sprzedaży, ma w zapewniać wszystkie związane z wykorzystaniem poprzednich wersji korzyści.

Niezawodne, elastyczne i wygodne na każdym etapie

Mówiąc o zaletach cokołów VX, należy w pierwszej kolejności wspomnieć o materiale, z którego zostały wykonane. Stal nierdzewna jest bowiem wysoce odporna na powstawanie zarysowań, działanie wilgoci i korozję. Tworzone z niej artykuły,  są zalecane wszędzie tam, gdzie wymagana jest nie tylko wysoka trwałość, ale te też konieczne jest zapewnienie ochrony zdrowia. Właśnie dlatego cokoły VX ze stali nierdzewnej są idealnym rozwiązaniem dla przemysłu spożywczego, chemicznego, branży medycznej oraz innych środowisk obarczonych trudnymi warunkami pracy. Jednak jako główne wyróżniki nowych cokołów VX, należy wskazać trzy cechy.

Pierwsza z nich to niezawodność, która przejawia się w doskonałej, kojarzonej dotychczas z cokołami serii TS stabilności podstawy do 1,75 tony obciążenia statycznego. Wysoki poziom odporności na korozję zapewnia natomiast zastosowanie stali nierdzewnej 1.4301.

Drugi element, który sprawia, że rozwiązanie Rittal staje na czele rynkowych ofert, to dobrze znana ze starszego modelu VX elastyczność. Widzimy ją wyraźnie w możliwościach zabudowy wewnętrznej na elementach narożnych, czego efektem jest zwiększenie przestrzeni do prowadzenia kabli. Świadczy o niej również możliwość łączenia ze sobą na zasadzie góra/dół dwóch systemów cokołów.

Trzeci element, który pozwala na zdobycie przez produkt uznania wśród klientów marki, to doświadczany wysoki komfort na każdym etapie jego użytkowania. Łatwy montaż pod szafą sterowniczą i licowane połączenie pomiędzy punktami łączenia szeregowego to nie tylko większa wygoda, ale też lepsza organizacja przestrzeni i zabezpieczenie konstrukcji przed możliwym zanieczyszczeniem.

Cokoły VX ze stali nierdzewnej - nowa wersja

Cokoły VX ze stali nierdzewnej w nowej odsłonie

Poza trzema najsilniej zaznaczającymi się cechami cokołów VX ze stali nierdzewnej, należy pamiętać również o ich pozostałych, nie mniej z punktu widzenia użytkowania ważnych przymiotach. Spójrzmy zatem, jak nowa seria VX przedstawia się w skrócie.

Elementy składowe

Przy omawianiu części składowych produktu uwagę zwracają elementy narożne oraz obecność osłon w szerokości i głębokości. Pierwsze z nich montowane są już na etapie produkcji, co znacznie przyspiesza instalację akcesorium w miejscu docelowym. Zamknięcie cokołu umieszczono ściśle z solidnie osadzonymi maskownicami, co przeciwdziała opadnięciu konstrukcji podczas transportu. Osłony 100 i 200 mm pozwalają na bardziej stabilne łączenie szeregowe elementów narożnych, w których umieszczono punkty mocowania.

Montaż i zabudowa

Ogromną zaletą jest wspomniane już połączenie licowane, eliminujące potrzebę montowania dodatkowych elementów maskujących. W kontekście elastycznego montażu istotną rolę odgrywa możliwość mocowania śrubowego z obu stron. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić użytkownikowi sporo czasu, zwłaszcza gdy konieczne okaże się wprowadzenie ewentualnych zmian w przyszłości. Rozbudowana oferta akcesoriów systemowych VX i AX stanowi natomiast doskonałe uzupełnienie opcji elastycznej zabudowy wewnętrznej na elementach narożnych.

Konfiguracja

Najnowsze cokoły VX ze stali nierdzewnej zintegrowano z platformą RiPanel, co pozwala na ich szybką konfigurację.

 

Nowa wersja cokołów VX ze stali nierdzewnej dla szaf sterowniczych Rittal zostanie wprowadzona do sprzedaży we wrześniu 2024 roku.

23 lip 2024

Rittal przedstawia CS Toptec — nową wersję obudów zewnętrznych szaf sterowniczych z możliwością łączenia i elastycznym montażem

Standaryzowane, dwuścienne i z możliwością łączenia — tak właśnie należy określić obudowy zewnętrzne marki Rittal z serii CS Toptec w odświeżonej postaci. Obrany przez producenta kierunek ku unifikacji zasad konstrukcji dużych szaf do montażu...

23 lip 2024

Rittal wspiera rozwój branży IT dzięki megawatowemu chłodzeniu dla AI

Jako lider w branży oraz globalny dostawca systemów dla rozwiązań infrastruktury przemysłowej i IT, Rittal każdego dnia odpowiada na potrzeby swoich partnerów z różnych gałęzi przemysłu. W maju tego roku firma zaprezentowała najnowszą propozycję dla...

23 lip 2024

Rittal Application Center — nowy rozdział w historii przemysłu, czyli jak cyfryzacja służy twoim projektom

Przedsiębiorcy w Polsce mogą cieszyć się dostępem do technologii przyszłości. Rittal Application Center, zlokalizowane przy ulicy Warszawskiej 1g w Smolicach (gmina Stryków) jest otwarte dla odwiedzających od 19 kwietnia 2024 roku.

22 lip 2024

Jak osiągnęliśmy stabilność, czyli nowa generacja systemu cokołów VX dla szaf sterujących Rittal

System cokołów VX w nowej wersji to lepsza stabilność, prosty i elastyczny montaż oraz niezawodność

27 lip 2024

Zrównoważona efektywność, najwyższa moc i brak kompromisów, czyli nowa jakość chłodzenia szaf sterowniczych z wentylatorami Rittal Blue e+

Bezpieczeństwo i ochrona urządzeń elektronicznych przed różnego rodzaju groźnymi dla podzespołów awariami ma ogromne znaczenie szczególnie tam, gdzie ryzyko wystąpienia ich niewydolności i uszkodzenia jest realne. W...