Bezpieczeństwo, wysoka dostępność i skalowalność

Sprawna infrastruktura IT dla instytucji publicznych

Niezawodność, elastyczność, wydajność – Rittal dostarcza odpowiednie rozwiązanie. Modułowe centra danych i energooszczędne systemy chłodzenia umożliwiają urzędom i instytucjom wzmocnienie bezpieczeństwa informatycznego, poprawę efektywności oraz rozwój cyfrowych usług dostępnych dla obywateli. Nasze innowacyjne technologie przyspieszają procesy administracyjne i wyznaczają nowe standardy.

We empower IT

Rozumiemy Twoje wymagania

Cyfrowa rewolucja nie omija również sektora publicznego. Od inteligentnych usług e-administracji po połączone inicjatywy smart city – wymagania wobec infrastruktury IT szybko rosną. Jednak przestarzałe systemy oraz nieefektywne procesy hamują postęp i pochłaniają cenny czas oraz zasoby, które można by przeznaczyć na inwestycje. Pomocne mogą być tu rozwiązania IT nowej generacji: sprawne, skalowalne i zrównoważone. Najnowocześniejsza architektura centrów danych, którą można elastycznie dostosowywać, pozwala zoptymalizować wewnętrzne procesy, jednocześnie tworząc wydajną podstawę dla cyfrowych usług administracyjnych.

Wszystko z jednego źródła: One Stop Shop dla instytucji publicznych przyszłości

Rittal to źródło całościowych rozwiązań infrastruktury IT dla administracji. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarach budowy szaf sterowniczych, rozdziału mocy, klimatyzacji oraz infrastruktury IT pozwala nam oferować przyszłościową platformę systemową, spełniającą wymagania nowoczesnej administracji publicznej.

Pomagamy w usprawnieniu procesów administracyjnych, bezpiecznym przetwarzaniu danych i optymalizacji działalności w sposób zrównoważony.

Dzięki skalowalnym centrom przetwarzania danych, inteligentnym programom narzędziowym i ofercie globalnego serwisu nasze certyfikowane systemy możesz elastycznie dostosować do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania w e-administracji, czy inicjatywy typu Smart City – dzięki Rittal stworzysz bezpieczną, wysokowydajną i przyszłościową infrastrukturę IT.

RiMatrix Data Center

Modułowa platforma dla niezawodnej infrastruktury IT

Rittal oferuje RiMatrix – przyjazną dla użytkownika platformę opracowaną z myślą o wymaganiach branż podlegających regulacjom. Standaryzowane rozwiązania IT tworzą jednolitą, bezpieczną podstawę, a modułowe i skalowalne komponenty umożliwiają elastyczną oraz ekonomiczną rozbudowę infrastruktury. Niezależnie od tego, czy chodzi o centralne centra danych, czy zdecentralizowane rozwiązania typu Edge, np. w budynkach administracji – nasza oferta rozwiązań RiMatrix gwarantuje bezpieczną przyszłość dla każdego zastosowania.

Chłodzenie IT

Efektywne chłodzenie na najwyższym poziomie

Liquid Cooling Package (LCP) firmy Rittal jest wysokowydajnym rozwiązaniem chłodzenia, które daje się elastycznie integrować z szafami serwerowymi. LCP zasysa gorące powietrze i dostarcza schłodzone, co znacząco poprawia efektywność, zwłaszcza przy zastosowaniu w zabudowach zimnego korytarza. Nasze LCP są dostępne w wersjach o mocach chłodniczych od 10 do 60 kW i doskonale nadają się do rozbudowy istniejącej infrastruktury IT.

Zasilanie IT

Inteligentny i uniwersalny rozdział mocy

Nasze listwy zasilania (PDU) zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o efektywnym rozdziale mocy w nowoczesnych środowiskach IT oraz do stosowania w szafach serwerowych. Rozbudowane funkcje pomiaru i monitorowania energii w jednostkach PDU umożliwiają precyzyjne śledzenie poboru prądu. Nasze listwy PDU, z możliwością integracji z istniejącą infrastrukturą IT i rozbudowy o dodatkowe moduły — m.in. ochronę przepięciową i osłony gniazd — oferują skalowalne, przyszłościowe rozwiązanie odpowiadające na rosnące potrzeby w zakresie zasilania i zarządzania mocą.

Monitoring IT

Niezawodne monitorowanie i sterowanie

Nasz CMC III to niezawodny, uniwersalny system monitorowania oraz sterowania do szaf sterowniczych i serwerowych. Zintegrowane funkcje PoE i podwójne źródła zasilania zapewniają niezawodność działania oraz ochronę przed przerwami w pracy. Precyzyjnie monitoruje temperaturę, wilgotność powietrza, dostęp, zadymienie, zużycie energii i inne parametry otoczenia. Intuicyjny interfejs internetowy pozwala na szybką konfigurację systemu i płynną integrację z infrastrukturą IT.

Warto skorzystać z wydajnego monitorowania, zautomatyzowanych procesów i odczuwalnego potencjału oszczędności, które zapewnią przyszłość Twojemu środowisku IT.

Bezpieczeństwo IT

Ochrona na najwyższym poziomie: modułowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT

Ochrona infrastruktury cyfrowej ma najwyższy priorytet. Kluczowe znaczenie ma tworzenie bezpiecznych sieci chroniących przed cyberatakami, utratą danych i nieuprawnionym dostępem. Nasze centra danych Micro Data Center Level E zapewniają wielofunkcyjną ochronę przed zagrożeniami fizycznymi i cyberzagrożeniami. Zapewnia to płynną pracę i bezpieczeństwo wrażliwych danych. Modułowa konstrukcja pozwala na elastyczne dostosowanie do indywidualnych wymagań. Jednocześnie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, sprawdzone i certyfikowane przez akredytowane jednostki.

Dodatkowym zabezpieczeniem są pomieszczenia bezpieczeństwa, które gwarantują bezpieczeństwo cyfrowe, techniczne, logiczne i fizyczne. Niezależnie od tego, czy są to pomieszczenia ochrony podstawowej (GSR) czy pomieszczenia o wysokiej dostępności (HVR) – chronią one infrastrukturę IT dzięki sprawdzonej koncepcji systemowej i mogą być elastycznie integrowane z istniejącymi budynkami dzięki rozwiązaniu typu „pomieszczenie w pomieszczeniu”.

Łatwa konfiguracja centrów danych

Konfigurator RiMatrix Data Center

Zaprojektuj swoje centrum danych

Zaprojektuj swoje indywidualne centrum danych – szybko, łatwo i zgodnie z własnymi wymaganiami! Zaprojektuj spersonalizowane rozwiązanie w zaledwie kilka minut. Zacznij teraz – to proste!

Łatwo – intuicyjna obsługa, bez wiedzy specjalistycznej.

Poprawnie – konfiguracje zgodne pod względem technicznym.

Szybko – wszystkie dane dostępne w najkrótszym czasie.

Trendpaper- Nowoczesna infrastruktura na drodze do cyfrowej suwerenności

Cyfryzacja usług publicznych nie jest już wizją przyszłości – to realny warunek sprawnego działania administracji. Instytucje publiczne muszą dziś działać szybciej, bezpieczniej i być dostępne niezależnie od sytuacji kryzysowej.

 

W tym trendpaperze pokazujemy, jak nowoczesna infrastruktura IT staje się fundamentem tej zmiany. Dowiesz się, w jaki sposób ograniczyć przerwy w działaniu usług, zwiększyć bezpieczeństwo danych oraz przyspieszyć wdrażanie cyfrowych procesów administracyjnych. Materiał wyjaśnia również, dlaczego cyberbezpieczeństwo powinno być projektowane od samego początku – a nie traktowane jako dodatek na końcu projektu.

 

To praktyczny przewodnik dla osób odpowiedzialnych za modernizację administracji, infrastrukturę IT, bezpieczeństwo, centra danych oraz zapewnienie ciągłości działania instytucji publicznych.

Nasze doświadczenie – Twoje korzyści

Znajomość branży łączy się z najwyższą jakością

Naszym celem jest Twój sukces

Znamy wyzwania cyfryzacji i wesprzemy Cię naszą branżową wiedzą specjalistyczną w zakresie ram prawnych, przepisów oraz standardów branżowych.

Wysoka elastyczność i standaryzacja naszych rozwiązań RiMatrix Data Center zapewniają przyszłościowy pakiet, który łączy wszystkie istotne elementy systemu – szafy, zasilanie, chłodzenie, monitorowanie, bezpieczeństwo – oraz niezawodnie spełnia zarówno obecne, jak i przyszłe wymagania.

Bezpieczeństwo w przyszłości

Modułowy system o maksymalnej elastyczności

Nasza modułowa oferta produktów umożliwia łatwe dostosowanie i rozbudowę systemów, które można wdrożyć szybko i sprawnie. Zgodność naszych produktów z międzynarodowymi standardami umożliwia ich globalne zastosowanie oraz zapewnia zgodność z różnorodnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach. Zapewnia to elastyczność i bezpieczeństwo na przyszłość.

Rozwiązania centrum danych Rittal są stworzone z myślą o wymaganiach Smart City.

Sangho Lee Kierownik Centrum Kontroli IFZ Smart-City

Zalety

Łatwiejsza infrastruktura

Standaryzowane rozwiązania, łatwość użytkowania i elastyczność

Urzędy i instytucje publiczne muszą sprostać wyzwaniu, jakim jest przestrzeganie rygorystycznych wymogów prawnych przy jednoczesnym zagwarantowaniu wydajnej infrastruktury IT.

Rittal oferuje doświadczenie i portfolio, które pozwalają optymalnie wspierać instytucje każdej wielkości zarówno w projektowaniu, jak i eksploatacji centrów danych. Standaryzowane rozwiązania infrastruktury IT umożliwiają bezpieczną i jednolitą konfigurację systemów, a modułowe oraz skalowalne koncepcje zapewniają elastyczność dostosowania infrastruktury do rosnących wymagań. W ten sposób firma Rittal łączy w jednym rozwiązaniu efektywność, bezpieczeństwo i elastyczność – idealne do wszystkich potrzeb.

Efektywne projektowanie inteligentnych miast

Szybko reagująca infrastruktura IT dla inteligentnych miast

W inteligentnych miastach technologie i innowacje mają sprawić, że codzienne życie w mieście będzie bardziej efektywne, zrównoważone i przyjemniejsze. Połączone czujniki oraz procesy poprawiają płynność ruchu, zwiększają atrakcyjność transportu publicznego, zmniejszają zużycie energii i optymalizują infrastrukturę. Aby ta wizja stała się rzeczywistością, miasta oraz gminy muszą zachować kontrolę nad licznymi indywidualnymi rozwiązaniami i połączyć je w idealnie dopasowany ekosystem. Pełne wykorzystanie potencjału smart city wymaga niezawodnego pozyskiwania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.

Nasze centra danych typu Edge zapewniają krótkie czasy latencji, maksymalną moc obliczeniową i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Lokalne przetwarzanie danych zwiększa responsywność systemów miejskich i redukuje obciążenie sieci centralnych, umożliwiając efektywną decentralizację przepływu informacji. Nie tylko zwiększa to bezawaryjność, ale także poprawia się skalowalność.

E-administracja: przyszłość cyfrowej administracji

Dane w czasie rzeczywistym dla bezpiecznej i przyjaznej obywatelom administracji

Cyfryzacja w służbie publicznej ma na celu zapewnienie bardziej efektywnych, bezpiecznych i przyjaznych dla obywateli usług przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony danych i zgodności z prawem. Jednocześnie oferuje potencjał zmniejszenia presji kosztowej i rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników poprzez automatyzację oraz nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja.

Rittal oferuje RiMatrix Micro Data Center, optymalną infrastrukturę umożliwiającą spersonalizowane doświadczenia klientów. Te modułowe centra danych przetwarzają dane bezpośrednio na miejscu, co zapewnia minimalne opóźnienia i umożliwia analizę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu instytucje mogą szybko reagować na indywidualne potrzeby klientów i oferować usługi dostosowane do ich wymagań.

Bezpieczeństwo IT jako fundament administracji publicznej

Infrastruktura IT, która spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa

Cyfryzacja administracji wiąże się z ryzykiem cyberataków, które mogą stanowić zagrożenie dla wrażliwych danych obywateli i wpływać na stabilność operacyjną. Wraz z dyrektywą NIS 2 i unijną ustawą o cyberbezpieczeństwie, w całej Europie wprowadzane są bardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i jednolite certyfikaty, które mają wzmocnić odporność infrastruktury krytycznej (KRITIS). Aby spełnić te wymagania, potrzebna jest infrastruktura IT zapewniająca maksymalny poziom bezpieczeństwa i niezawodność.

Właśnie to oferują nasze modułowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT – od „Micro Data Center Level E” do ochrony wrażliwych danych, aż po certyfikowane pomieszczenia o wysokiej dostępności dla większych centrów danych. Sprawdzone, certyfikowane i łatwe do zintegrowania rozwiązania stanowią solidną podstawę dla przyszłościowego cyfrowego zarządzania.

Świadomość ekologiczna jako czynnik konkurencyjności

Efektywna infrastruktura IT dla zielonej administracji

Europejski Zielony Ład ma konkretny cel: neutralność klimatyczna do 2050 roku. Już do 2030 roku emisje mają spaść o 55% w porównaniu z rokiem 1990. Nowe przepisy o efektywności energetycznej jasno pokazują, że organy publiczne i przedsiębiorstwa muszą podjąć działania już teraz. Nowe wymagania to mniejsze zużycie energii i bardziej zrównoważone centra danych. Efektywność staje się więc decydującym czynnikiem sukcesu.

Rittal oferuje wsparcie w postaci zrównoważonych rozwiązań, takich jak efektywne energetycznie systemy chłodzenia i trwałe, oszczędzające zasoby komponenty. Technologie te obniżają zużycie energii, redukują emisje CO₂ i pomagają w osiągnięciu wyznaczonych przez przepisy celów ekologicznych bez kompromisów w zakresie mocy i dostępności.

Niezawodność bez kompromisów

Niezawodna infrastruktura IT dla maksymalnej dostępności

W sektorze publicznym bezawaryjność, interoperacyjność i redundancja są kluczowymi wymaganiami zapewniającymi niezawodność krytycznych usług oraz procesów administracyjnych, nawet przy dużym obciążeniu.

Dzięki naszej ofercie rozwiązań RiMatrix organy administracji publicznej i instytucje publiczne otrzymują rozwiązania IT opracowane z myślą o pracy ciągłej i wymagających aplikacjach. Modułowa oferta produktów obejmuje redundantne systemy i komponenty, które można płynnie zintegrować, gwarantując maksymalną dostępność. Wysoka interoperacyjność umożliwia łatwą integrację tych rozwiązań z istniejącym środowiskiem IT, a mechanizmy redundancji zapewniają ciągłość działania bez przestojów.

Referencje

Songdo

Inteligentne miasto w Korei

Tak zwane inteligentne miasta, czyli połączone w sieć i wyposażone w najnowsze technologie przestrzenie życiowe, mają poprawić jakość życia i pracy, a jednocześnie uczynić je bardziej zrównoważonymi. Taka infrastruktura znajduje się na przykład w nowej...

National Bank of Kuwait

IT o dostępności 99,982 procenta

99,982 procenta dostępności lub downtime zaledwie 1,6 godziny rocznie – to są wymagania Uptime Institute dla certyfikacji centrum danych według Tier III. Stworzyć nowe centrum danych w istniejącym budynku, tak aby spełniało te surowe wymagania...

Kontakt

Zastanawiasz się, jak możemy pomóc Tobie i Twojej administracji? Wystarczy do nas napisać.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego rozwiązania systemowego.