Wraz z rozbudową sieci światłowodowej i następną generacją telefonii komórkowej 5G rosną też wymagania wobec firm telekomunikacyjnych i infrastruktury TK, które muszą zapewnić wysokie pojemności w czasie rzeczywistym. Jednocześnie najważniejsze jest, aby rozwiązania infrastruktury były solidne i optymalnie pracowały także w niesprzyjających warunkach pogodowych: ekstremalnego gorąca lub zimna oraz wilgoci.
Solidne i wysokowydajne rozwiązania dla nowoczesnej infrastruktury TK.
Rittal oferuje z jednego źródła inteligentne, elastyczne rozwiązania dla sieci telekomunikacyjnych, jak sieci komórkowe i szerokopasmowe. Nasze rozwiązania są różnorodne, solidne, efektywne i jednocześnie skalowane odpowiednio do indywidualnych potrzeb.
- Inteligentny system modułowy obejmujący obudowy (jednościenne i dwuścienne) oraz klimatyzację
 - Wytrzymałe obudowy z wysokiej jakości materiałów, z lakierem odpornym na UV i wysokimi stopniami ochrony
 - Zastosowanie rozwiązań chłodzenia o szerokim zakresie mocy i temperatur od -30°C do +60°C
 - Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym certyfikatom
 
- Efektywna energetycznie technologia Blue e+ naszych klimatyzatorów to średnia oszczędność energii na poziomie 75%.
 - Wysoka wydajność pasywnego odprowadzania ciepła dzięki inteligentnemu designowi obudów Rittal Outdoor
 - Zdalny monitoring obudów i wyposażenia za pomocą rozwiązań IIoT do integracji rozwiązań chłodzenia Rittal oraz czujników do kontroli warunków fizycznych otoczenia
 - Niewymagające konserwacji obudowy i rozwiązania chłodzenia oraz globalna sieć serwisowa i szybka dostępność części zamiennych
 
- Centra danych typu Edge zapewniające krótkie czasy latencji przy maksymalnej mocy obliczeniowej i najwyższym poziomie bezpieczeństwa
 - Gotowa do połączenia infrastruktura IT w solidnej obudowie kontenerowej do zastosowań w firmach średniej wielkości, chmurowych i Edge
 - Rozwiązania OCP w standardzie OpenRack pozwalające obniżać koszty inwestycji i eksploatacji