Efektywność na całej linii

Specyfikacje, testy i technika kolejowa

Cyfryzacja zmienia świat, w tym koleje. Może ona w decydujący sposób przyczynić się do zwiększenia niezawodności, punktualności i wydajności transportu kolejowego w przyszłości.

Kluczową rolę w osiągnięciu tego celu odgrywają innowacyjne rozwiązania systemowe i modułowa infrastruktura. Tematy takie jak zaawansowane systemy komunikacji, przyszłe znormalizowane europejskie systemy zarządzania ruchem kolejowym i autonomiczna jazda nie są tylko melodią przyszłości, ale faktycznie mają miejsce w branży kolejowej.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, rozbudowa europejskiej sieci kolei dużych prędkości powinna zostać zakończona do 2050 roku. Do tego czasu jej łączna długość zwiększy się niemal trzykrotnie z obecnych 11 000 kilometrów do około 32 000 kilometrów. Chiny poczyniły w ostatnich latach imponujące postępy, inwestując znaczne środki w modernizację i cyfryzację swojej sieci kolejowej. Pomyślne wdrożenie innowacyjnych technologii, takich jak pociągi dużych prędkości, cyfrowa technologia sygnalizacji, automatyczne systemy sterowania pociągiem i zaawansowane systemy komunikacji, znacznie zwiększyło wydajność oraz efektywność transportu kolejowego.

Przyszłościowe technologie kolejowe: przejście na cyfrową i zrównoważoną infrastrukturę kolejową

Decydującym elementem transformacji cyfrowej jest modernizacja stacji kolejowych, w ramach której należy sprostać różnym wyzwaniom infrastrukturalnym. Integracja modelowania informacji o budynku (BIM) w połączeniu z technologiami cyfrowymi umożliwia znaczny wzrost jakości w planowaniu, realizacji i eksploatacji obiektów infrastruktury kolejowej. Wprowadzenie metodologii BIM nie tylko ułatwia drogę do cyfrowej przyszłości budownictwa kolejowego, ale także wzmacnia fundamenty nowoczesnej i efektywnej infrastruktury kolejowej.

Rosnący nacisk na zrównoważony rozwój, taki jak redukcja śladu węglowego i niezbędne obniżenie zużycia energii, również zwiększa presję wdrażania tych procesów modernizacyjnych w sposób zorientowany na przyszłość i efektywny pod względem zasobów.

Zastosowania w kolejnictwie wymagają infrastruktury, która umożliwia płynne działanie przez długi czas. Warunki środowiskowe mogą mieć poważny wpływ na wiele zastosowań typu outdoor, jeśli nie są one odpowiednio chronione. Chociaż sieć kolejowa jest nadal częściowo wyposażona w stare technologie, niektóre miejsca już przeszły na kolej cyfrową.

Jako doświadczony i niezawodny partner, Rittal i Eplan zapewniają całościowe podejście do technologii kolejowej. Oferta Rittal gwarantuje płynne przejście i długoterminowe współdziałanie technologii przyszłości z istniejącymi technologiami starszego typu. Ponadto Rittal wspiera swoich klientów w całym procesie projektowania dzięki kompleksowej cyfryzacji, od inżynierii po dostępną na całym świecie konserwację po uruchomieniu.

Elastyczna oferta obejmuje inteligentną architekturę systemową składającą się z szafy sterowniczej, rozdziału mocy, efektywnej klimatyzacji oraz infrastruktury IT i gwarantuje doskonały serwis w długim czasie. Rittal oferuje szeroką gamę produktów dla przemysłu kolejowego – od wstępnie skonfigurowanych rozwiązań dla głównych rozdzielni niskiego napięcia aż po modułowe rozwiązania kontenerowe. Poza tym Rittal dostarcza solidne, pełnogabarytowe obudowy outdoor, które są zabezpieczone przed wandalizmem i przystosowane do każdej strefy klimatycznej.

Oczekiwania branży kolejowej dotyczące szybkiego i skutecznego wdrożenia kolei cyfrowej są bardzo wysokie. Implementacja cyfrowych nastawni i systemu Future Rail Mobile Communication System (FRMCS) to fundamentalne kroki w wyposażeniu technologii kolejowej na przyszłość. Cyfrowe nastawnie umożliwiają precyzyjną kontrolę ruchu kolejowego i oferują większą elastyczność. Technologia FRMCS gwarantuje płynną komunikację między pociągami a infrastrukturą. Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) i automatyczne prowadzenie pociągu (ATO) poprawiają bezpieczeństwo i wydajność transportu kolejowego.

Te systemy techniki kolejowej wymagają wysoce rozwiniętych rozwiązań IT, aby zapewnić płynną integrację z istniejącą infrastrukturą, zagwarantować szybką ciągłość danych i zminimalizować czasy latencji.

Zaawansowane rozwiązania mogą przyczynić się do zminimalizowania złożoności implementacji przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu efektywności tych technologii.

Rittal podejmuje wyzwanie stworzenia ciągłego i przejrzystego łańcucha danych dzięki własnym rozwiązaniom programowym. Obejmuje to konfigurację za pomocą RiPanel i cyfrową kieszeń na schematy Rittal ePOCKET do dokumentowania zainstalowanych rozwiązań.

Dostawca oprogramowania Eplan, spółka siostrzana Rittal, dba ponadto o kompleksową cyfryzację. Obejmuje to cały proces, od inżynierii i produkcji cyfrowej po dostarczanie aktualnych danych do prac serwisowych lub konserwacyjnych.

Podczas modernizacji stacji kolejowych pojawiają się liczne wyzwania infrastrukturalne. Modelowanie informacji o budynku (BIM) daje projektantom i deweloperom możliwość kompleksowej wizualizacji budynków i innej infrastruktury budynkowej w modelu cyfrowym. Dane modelowe umożliwiają również efektywne monitorowanie energii i pozwalają na wcześniejszą symulację efektywności energetycznej budynków kolejowych. Dzięki BIM można wcześnie rozpoznać potencjalne problemy i usunąć je, co prowadzi do zmniejszenia liczby błędów, opóźnień oraz obniżenia kosztów projektu. Możliwość udostępniania i aktualizowania danych w czasie rzeczywistym poprawia współpracę między uczestnikami projektu i maksymalizuje efektywność całej fazy budowlanej. W dłuższej perspektywie metodologia BIM otwiera możliwość bardziej precyzyjnego planowania działań konserwacji i inwestycji odtworzeniowych oraz tworzenia lepszych podstaw dla przyszłych projektów. 

Rittal oferuje bezpieczne i modułowe infrastruktury IT do bezpiecznego umieszczania serwerów oraz technologii IT. Oferta Rittal obejmuje zarówno solidne obudowy, jak i inteligentną, zrównoważoną klimatyzację Blue e+. Klimatyzatory Blue e+ wykorzystują czynnik chłodniczy o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) poniżej 650, czyli o około 56 procent mniej niż porównywalne klimatyzatory. Dzięki modułowemu systemowi rozwiązania infrastruktury Rittal są elastyczne i dostępne w formatach CAD zgodnych z BIM (IFC, Revit i inne). Eplan oferuje również oprogramowanie do projektowania i dokumentacji. Wspiera to płynne korzystanie z BIM i optymalizuje projektowanie, realizację oraz utrzymanie stacji kolejowych. Prowadzi to do efektywniejszych procesów roboczych i większej satysfakcji klientów.  

Przemysł kolejowy odgrywa ważną rolę we wspieraniu bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska mobilności. Wymaga to opracowania zrównoważonych rozwiązań w celu pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Jednym z wyzwań jest zaprojektowanie systemów elektronicznych w taki sposób, aby spełniały wymagania zrównoważonej infrastruktury kolejowej. Obejmuje to wykorzystanie energii odnawialnych do zasilania oraz rozwój systemów monitorowania i optymalizacji efektywności energetycznej.

System szyn zbiorczych Rittal RiLineX to przyszłościowe rozwiązanie dla nowoczesnego i efektywnego rozdziału mocy. Umożliwia ono łatwe projektowanie, szybki montaż i gwarantuje optymalne zabezpieczenie przed dotykiem.

Ponadto Rittal oferuje w swojej inteligentnej i efektywnej ofercie Blue e+ unikalne na skalę światową rozwiązania klimatyzacji, które zmniejszają zużycie energii, a tym samym obniżają emisję CO₂. Poza tym technologia Blue e+ oferuje wysoką niezawodność i dostępność dzięki zastosowaniu solidnych oraz trwałych komponentów.

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w branży kolejowej: zagwarantowanie bezawaryjnej i redundantnej infrastruktury dla sieci kolejowej jest koniecznością. W obliczu rosnącej liczby pasażerów i coraz częstszego przenoszenia towarów z transportu drogowego na kolejowy konieczna jest szybka oraz zrównoważona rozbudowa sieci kolejowej. Unia Europejska planuje zmniejszyć emisje związane z transportem o 90 procent do 2050 roku. Cel ma być osiągnięty między innymi poprzez podwojenie kolejowego transportu towarowego. Od globalnych dostawców systemów wymaga się realizacji projektów z wykorzystaniem spójnych rozwiązań i standardów oraz reagowania na wymagania różnych operatorów kolejowych.

Dzięki międzynarodowym certyfikatom Rittal oferuje ten sam wysoki poziom usług i ustandaryzowaną jakość przemysłową na całym świecie. Produkty Rittal są trwałe i zrównoważone. Certyfikowane laboratorium przeprowadza regularne testy, aby zapewnić, że klienci zawsze otrzymują produkty najwyższej jakości.

Jak spełnić wymagania norm kolejowych dla obudów przytorowych i tunelowych?

Infrastruktura przytorowa pracuje w ekstremalnych warunkach: deszcz, śnieg, silny wiatr, zmiany ciśnienia wywołane przejazdem pociągów, ryzyko zwarcia. Obudowy stosowane w tych lokalizacjach muszą spełniać rygorystyczne wymagania norm i wytycznych kolejowych.
 

Ten whitepaper pokazuje, jakie dokładnie.

Co znajdziesz w środku?

  • kluczowe normy i wytyczne (RIL, DIN EN, IP, IK, EMC),
  • wymagania dotyczące dopuszczeń w strefach bezpieczeństwa,
  • opis testów: szczelność, odporność mechaniczna, testy zwarciowe 40 kA, symulacje ciśnienia i podciśnienia,
  • praktyczne wskazówki dotyczące doboru obudów outdoor i tunelowych.

 

Dla kogo?

Dla projektantów, integratorów, wykonawców i operatorów infrastruktury kolejowej, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zgodność z normami.

Pobierz bezpłatnie whitepaper

Wypełnij formularz i uzyskaj dostęp do pełnego opracowania technicznego.
Konkretna wiedza. Bez interpretacji. Bez ryzyka błędnych decyzji projektowych.

Nasze referencje

Schweizer Südostbahn AG

Maksymalna dostępność centrum danych

Punktualność pociągów ma najwyższy priorytet dla szwajcarskich kolei. Niezbędna jest to tego absolutna niezawodność działania systemów IT.