Dzięki cyfryzacji 95 % przedsiębiorstw mogło zwiększyć produktywność oraz jakość produktów i usług*.
* wg badań Digital Value 2018, w których ankietowano 200 decydentów z różnych branż, w krajach niemieckojęzycznych.
Kluczem do większej wydajności produkcji w prefabrykacji szaf sterowniczych jest cyfrowa integracja i spójność danych wzdłuż całego łańcucha wartości. Cyfrowe prototypowanie od początku – z cyfrowym bliźniakiem w centrum – tworzy podstawę do szybkiego połączenia procesów i systemów.
Do Państwa dyspozycji jest cały zestaw rozwiązań inżynierskich Eplan i Rittal. Przez Eplan Data Portal można szybko uzyskać kompletne i aktualne dane dotyczące produktów Rittal oraz innych producentów. Eplan Pro Panel i konstruowanie ze wsparciem 3D to doskonałe przygotowanie na przyszłość.
Specyfikacje techniczne
Producent szaf sterowniczych i rozdzielnic otrzymuje dane klienta, a następnie sprawdza je pod kątem dostępności danych dotyczących artykułów, kompletności oraz spełnienia wymagań wszystkich późniejszych procesów, jak np. konstrukcja i przygotowanie do pracy. Dane muszą zostać w razie potrzeby odpowiednio przygotowane. Poza tym ustalane są wszystkie wymagane opcje szaf sterowniczych i związane z tym dodatkowe etapy procesu.
Nasza oferta rozwiązań
- Możliwość szybkiego i łatwego znalezienia standaryzowanych oraz międzynarodowych danych urządzeń
- Znaczna oszczędność czasu na etapie projektowania w porównaniu do manualnego sporządzania projektu
- Znaczące zwiększenie jakości Twojej dokumentacji
- Zawsze dostępny, jasny i systemowy przegląd wszystkich danych instalacji, maszyn lub budynków
- Możliwość graficznego projektowania podstawowych informacji takich jak dane przewodów sygnałowych, orurowania lub przewodów zasilających dla lepszej orientacji
- Wszyscy użytkownicy mają łatwy dostęp do zapisanych wcześniej w projekcie danych inżynieryjnych przez cały okres realizacji projektu
- Dzięki zastosowaniu EPLAN Preplanning na etapie sporządzania oferty i płynnego przekazania danych do etapu inżynierii skrócisz czas projektowania
- Od sporządzania schematu elektrycznego przez układ montażowy aż po integrację z produkcją. Wszystkie te zadania zrealizujesz w tylko jednym programie
- Dzięki udostępnianiu informacji dotyczących danego zlecenia i kompleksowej dokumentacji produkcyjnej uzyskasz zautomatyzowaną prefabrykację szaf sterowniczych
- Skrócisz czasy realizacji i zredukujesz koszty przy jednoczesnym zachowaniu planowanej jakości
- Twoja praca będzie rentowna – od indywidualnego projektu o wielkości partii 1 aż po produkcję seryjną
Wsparcie techniczne i projektowe
Wsparcie w doborze obudów czy szaf sterowniczych, wymaganych akcesoriów, systemu rozdziału mocy oraz ogrzewania, chłodzenia lub klimatyzacji.
Nasza oferta rozwiązań
- Modułowy system pozwala uzyskać dużo niższe koszty planowania, zamawiania i montażu: to łatwy wybór i graficzne rozmieszczanie wybranych podzespołów
- Tworzenie list części oraz dokumentacji technicznej odbywa się automatycznie
- Na życzenie oferujemy pomoc techniczną Rittal
- Wystarczy po prostu wybrać rozmiar szafy i potrzebne akcesoria, po czym jednym kliknięciem można skonfigurować gotowy projekt szafy sterowniczej
- Wycięcia i otwory są projektowane w czasie rzeczywistym oraz w 3D
- Oszczędzasz wiele czasu – dane i dokumentacja produkcyjna są sporządzane automatycznie po ukończeniu konfiguracji:
plik CAD z kompletną konfiguracją, plik CNC do łatwej obróbki, dane z konfiguracją klienta do eksportu do EPLAN Pro Panel - Po zakończeniu projektowania możesz zapytać o możliwość realizacji wybranej konfiguracji lub zamówić ją online w sklepie MyRittal
Rozwój produktów
Schemat połączeń to z jednej strony znormalizowany opis działania wymaganego systemu automatyzacji, maszyny lub instalacji, a z drugiej strony podstawa wielu etapów procesu produkcji produktu, m.in. w produkcji szaf sterowniczych. Schemat połączeń tworzony jest przy pomocy specjalnie opracowanych rozwiązań ECAD i staje się podstawowym elementem dokumentacji produktowej maszyny lub „as built”.
Nasza oferta rozwiązań
- Możliwość szybkiego i łatwego znalezienia standaryzowanych oraz międzynarodowych danych urządzeń
- Znaczna oszczędność czasu na etapie projektowania w porównaniu do manualnego sporządzania projektu
- Znaczące zwiększenie jakości Twojej dokumentacji
- Możliwość wyboru między projektowaniem graficznym, logicznym lub zorientowanym na urządzenia, celem wsparcia różnych procesów pracy
- Autoconnecting pozwala na błyskawiczne łączenie logiczne poszczególnych symboli
- Analizy, takie jak plany połączeń lub okablowania czy listy części, są sporządzane automatycznie
- Funkcje do obróbki danych wymiarowych, jak „znajdź i zamień” lub „edytuj w Excelu”, przyspieszają projektowanie i podwyższają jakość
- Oszczędzasz czas dzięki skróceniu czasochłonnych czynności i zminimalizowaniu konieczności konsultacji ze specjalistycznymi działami
- Technologia makr umożliwia zapisywanie w systemie informacji dotyczących standardów i wiedzy specjalistycznej, które mogą być później wykorzystywane
- Projektowanie systemów opartych na inżynierii płynów zgodnie z najnowszymi standardami ISO 1219 lub IEC 81346 w zakresie mechatroniki
- Automatyczne sporządzanie schematów elektrycznych za pomocą jednego przycisku
- Bazuje na ponownym, standaryzowanym wykorzystaniu makr EPLAN
- Zwiększenie jakości dokumentacji elektrycznej i obwodów płynów
- Uniknięcie problemów związanych z ręcznym kopiowaniem
- Mniejsze nakłady pracy i koszty
Kontrola działania
Schemat elektryczny jest sprawdzany pod kątem zgodności z normami, kompletności i prawidłowości, zanim zostanie udostępniony dla kolejnych etapów procesu. W ten sposób unika się błędów na kolejnych etapach, takich jak np. brak jednoznacznych nazw komponentów lub kompletnego opisu połączeń elektrycznych. W idealnym przypadku odbywa się to automatycznie z pomocą oprogramowania ECAD.
Nasza oferta rozwiązań
- Możliwość wyboru między projektowaniem graficznym, logicznym lub zorientowanym na urządzenia, celem wsparcia różnych procesów pracy
- Autoconnecting pozwala na błyskawiczne łączenie logiczne poszczególnych symboli
- Analizy, takie jak plany połączeń lub okablowania czy listy części, są sporządzane automatycznie
- Funkcje do obróbki danych wymiarowych, jak „znajdź i zamień” lub „edytuj w Excelu”, przyspieszają projektowanie i podwyższają jakość
- Oszczędzasz czas dzięki skróceniu czasochłonnych czynności i zminimalizowaniu konieczności konsultacji ze specjalistycznymi działami
- Technologia makr umożliwia zapisywanie w systemie informacji dotyczących standardów i wiedzy specjalistycznej, które mogą być później wykorzystywane
- Projektowanie systemów opartych na inżynierii płynów zgodnie z najnowszymi standardami ISO 1219 lub IEC 81346 w zakresie mechatroniki
Infrastruktura mechaniczna
Po uwzględnieniu wymagań klientów, lokalizacji, warunków otoczenia i wymagań przestrzennych (dla instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych komponentów wyszczególnionych na schemacie połączeń) wybierany jest odpowiedni rodzaj obudowy szafy sterowniczej, po czym zostaje on zwymiarowany i uzupełniony o wymagane akcesoria.
Nasza oferta rozwiązań
- Wystarczy po prostu wybrać rozmiar szafy i potrzebne akcesoria, po czym jednym kliknięciem można skonfigurować gotowy projekt szafy sterowniczej
- Wycięcia i otwory są projektowane w czasie rzeczywistym oraz w 3D
- Oszczędzasz wiele czasu – dane i dokumentacja produkcyjna są sporządzane automatycznie po ukończeniu konfiguracji: plik CAD z kompletną konfiguracją, plik CNC do łatwej obróbki, dane z konfiguracją klienta do eksportu do EPLAN Pro Panel
- Po zakończeniu projektowania możesz zapytać o możliwość realizacji wybranej konfiguracji lub zamówić ją online w sklepie MyRittal
- Możliwość szybkiego i łatwego znalezienia standaryzowanych oraz międzynarodowych danych urządzeń
- Znaczna oszczędność czasu na etapie projektowania w porównaniu do manualnego sporządzania projektu
- Znaczące zwiększenie jakości Twojej dokumentacji
- Od sporządzania schematu elektrycznego przez układ montażowy aż po integrację z produkcją. Wszystkie te zadania zrealizujesz w tylko jednym programie
- Dzięki udostępnianiu informacji dotyczących danego zlecenia i kompleksowej dokumentacji produkcyjnej uzyskasz zautomatyzowaną prefabrykację szaf sterowniczych
- Skrócisz czasy realizacji i zredukujesz koszty przy jednoczesnym zachowaniu planowanej jakości
- Twoja praca będzie rentowna – od indywidualnego projektu o wielkości partii 1 aż po produkcję seryjną
Cyfrowy bliźniak
Dzięki cyfrowemu bliźniakowi tworzony jest wirtualny model 3D szafy sterowniczej na podstawie wszystkich danych inżynieryjnych. Cyfrowy bliźniak oferuje jednocześnie wiele możliwości zarówno w przypadku manualnych etapów procesu, jak i w automatyzacji oraz cyfryzacji etapów procesu prefabrykacji szaf sterowniczych, takich jak np. obróbka mechaniczna, konfekcjonowanie kabli, układanie przewodów i montaż zacisków.
Cyfrowy bliźniak zawiera wszystkie informacje konieczne do późniejszych etapów procesu, które są następnie udostępniane w wymaganym zakresie i w momencie, w którym są potrzebne. Cyfrowy bliźniak to kluczowe ogniwo procesu cyfryzacji oraz podstawa optymalizacji, automatyzacji i cyfryzacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych.
Nasza oferta rozwiązań
- Od sporządzania schematu elektrycznego przez układ montażowy aż po integrację z produkcją. Wszystkie te zadania zrealizujesz w tylko jednym programie
- Dzięki udostępnianiu informacji dotyczących danego zlecenia i kompleksowej dokumentacji produkcyjnej uzyskasz zautomatyzowaną prefabrykację szaf sterowniczych
- Skrócisz czasy realizacji i zredukujesz koszty przy jednoczesnym zachowaniu planowanej jakości
- Twoja praca będzie rentowna – od indywidualnego projektu o wielkości partii 1 aż po produkcję seryjną
- Możliwość szybkiego i łatwego znalezienia standaryzowanych oraz międzynarodowych danych urządzeń
- Znaczna oszczędność czasu na etapie projektowania w porównaniu do manualnego sporządzania projektu
- Znaczące zwiększenie jakości Twojej dokumentacji
Projekt układu termicznego
Wymagania klienta, warunki otoczenia w miejscu zainstalowania, komponenty elektrotechniczne i ich moc tracona oraz układ montażowy cyfrowego bliźniaka określają warunki brzegowe konfiguracji i wymiarowania optymalnego rozwiązania klimatyzacji, jak również prawidłowe rozprowadzanie strumieni powietrza.
Nasza oferta rozwiązań
- Od sporządzania schematu elektrycznego przez układ montażowy aż po integrację z produkcją. Wszystkie te zadania zrealizujesz w tylko jednym programie
- Dzięki udostępnianiu informacji dotyczących danego zlecenia i kompleksowej dokumentacji produkcyjnej uzyskasz zautomatyzowaną prefabrykację szaf sterowniczych
- Skrócisz czasy realizacji i zredukujesz koszty przy jednoczesnym zachowaniu planowanej jakości
- Twoja praca będzie rentowna – od indywidualnego projektu o wielkości partii 1 aż po produkcję seryjną
- Wykluczenie błędów w projektach dzięki wizualizacji hot spotów i przestrzeni z zablokowaną wentylacją
- Ograniczenie do minimum czasów przestoju, mniejsza liczba interwencji serwisu
- Koszty maleją, a jakość procesów rośnie
- Therm przejmuje całkowicie kłopotliwe obliczenie mocy chłodniczej
- To oszczędności czasu a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa projektu
- Wynikiem przeprowadzonych kalkulacji jest optymalne dobrane rozwiązanie chłodzące
- Możliwość szybkiego i łatwego znalezienia standaryzowanych oraz międzynarodowych danych urządzeń
- Znaczna oszczędność czasu na etapie projektowania w porównaniu do manualnego sporządzania projektu
- Znaczące zwiększenie jakości Twojej dokumentacji
Do następnego etapu procesu: Proces zamówieniowy