RiLineX przyspiesza prefabrykację, podnosi bezpieczeństwo i upraszcza projektowanie. Zobacz, dlaczego coraz więcej specjalistów rezygnuje z okablowania na rzecz systemu szyn zbiorczych - oraz co pokazaliśmy podczas Roadshow RiLineX 2025.
Dlaczego warto zrezygnować z okablowania i przejść na system szyn zbiorczych RiLineX?
W prefabrykacji rozdzielnic liczy się czas, bezpieczeństwo i niezawodność. Tradycyjne okablowanie wymaga cięcia przewodów, montażu zacisków oraz wielokrotnego testowania połączeń, co wydłuża realizację projektu i zwiększa ryzyko błędów.
System szyn zbiorczych RiLineX od Rittal całkowicie zmienia ten proces – oferując szybki, bezpieczny i nowoczesny sposób rozdziału mocy.
RiLineX to modułowa platforma 60 mm, która pozwala montować elementy poprzez proste „kliknięcie” – bez narzędzi i bez śrub.
Dzięki temu:
- czas montażu skraca się nawet o 75%,
- projektowanie w Eplan może być szybsze o około 30%,
- mniejsza liczba połączeń oznacza większą niezawodność i mniejsze ryzyko awarii.
Bezpieczeństwo? To standard RiLineX:
pełna ochrona przed dotykiem zgodna z IP 2XB, możliwość rozbudowy do IP 3X, odporność na zwarcia do 65 kA oraz możliwość montażu komponentów nawet przy instalacji będącej pod napięciem.
System działa zarówno w aplikacjach AC (do 1000 V), jak i DC (do 1500 V) – co sprawia, że jest idealny również dla branż PV, IT czy magazynów energii. Globalne certyfikaty IEC i UL umożliwiają jego zastosowanie w projektach na całym świecie. Dodatkowo, możliwość wyboru szyn miedzianych lub aluminiowych oraz kompatybilność wsteczna z RiLine 60 gwarantują elastyczność i prostą rozbudowę istniejących systemów.
Analizy zespołu Rittal Design-in pokazują, że rezygnacja z tradycyjnego okablowania na rzecz RiLineX pozwala zaoszczędzić czas, koszty materiałów i znacząco zwiększyć niezawodność instalacji.
RiLineX Roadshow 2025 – technologia w trasie po Polsce
W ramach premiery systemu RiLineX wyruszyliśmy w trasę po Polsce, aby pokazać nową platformę w praktyce.
Podczas Roadshow RiLineX odwiedziliśmy kilkanaście miast i setki specjalistów z branży prefabrykacji. W mobilnym showroomie Rittal rozmawialiśmy o realnych wyzwaniach i potrzebach projektantów, automatyków oraz integratorów.
A oto TOP 5 najczęściej zadawanych pytań od uczestników – wraz z odpowiedziami naszego zespołu:
1. Czy naprawdę montaż odbywa się bez użycia narzędzi?
Tak. Podstawowe elementy tablicy rozdzielczej RiLineX montujesz bez użycia narzędzi – wystarczy kliknięcie. To nowy standard w prefabrykacji.
2. Czy RiLineX działa także dla prądu stałego?
Tak, do 1500 V DC. System idealnie sprawdza się w branży PV, IT i w aplikacjach bateryjnych.
3. Czy dostępne są makra do programu Eplan Pro Panel?
Oczywiście. Wszystkie makra RiLineX znajdziesz w EPLAN Data Portal – gotowe do pobrania i użycia w projekcie.
4. Mam starszą instalację RiLine60 – czy przy rozbudowie muszę wszystko wymieniać?
Nie. Adaptery RiLineX są wstecznie kompatybilne z RiLine60 (dla aplikacji IEC), więc możesz elastycznie łączyć oba systemy.
5. Czy RiLineX spełnia wymogi formy separacji 2B zgodnie z normą PN-EN 61439?
Tak. Dostęp do szyn jest możliwy wyłącznie przy użyciu narzędzi – dzięki czemu system spełnia wymogi formy separacji 2B.