Jedno urządzenie, a tak wiele zastosowań. Analizator sieci, który zmienia sposób pracy

grudnia 04 2024

Analizator sieci REM 801

Portfolio Rittal obejmuje kilka mniej oczywistych produktów. Niezaprzeczalnie jednym z nich jest analizator sieci REM 801, który został stworzony z myślą o specjalistach i fachowcach, ale nawet początkujący elektrycy docenią jego zalety. Co takiego wyjątkowego jest w REM 801?

Co potrafi analizator sieci REM 801?

Analizator sieci REM 801 to modułowy licznik energii, który umożliwia pomiar i analizę danych dotyczących energii elektrycznej w systemie, z możliwością rozszerzenia zakresu jego funkcji za pomocą modułów. Pomiar napięcia i prądu umożliwia przy tym obliczenie innych parametrów, takich jak moc czynna, bierna, pozorna oraz zużycie energii. REM 801 zapewnia również możliwość dokonania rozbudowanej analizy sieci, a także posiada funkcje pozwalające na wykrywanie anomalii.

Konkrety? Proszę bardzo – wielofunkcyjny analizator sieci REM 801 pozwala na pomiar wielkości elektrycznych, takich jak: napięcie, prąd, moc, energia czy wyższe harmoniczne zarówno w instalacjach budynkowych, jak i na tablicach rozdzielczych, wyłącznikach czy systemach szynoprzewodów.

Dodatkowo pozwala on na pomiar w sieciach niskiego napięcia (układy 3-fazowe, 4-żyłowe), w których występują napięcia znamionowe do 480 V – od przewodów do uziemienia i napięcia udarowe kategorii przepięciowej III. REM 801 z łatwością dokona również pomiaru w sieciach średniego i wysokiego napięcia za pośrednictwem przekładników prądowych oraz napięciowych, a także pomiarów prądu za pomocą zewnętrznych przekładników prądowych ../1 A lub ../5 A oraz kanałów wielofunkcyjnych (wejścia prądowe mA). Na tym zalety REM 801 się jednak nie kończą.

Ciekawą funkcją jest możliwość ustawienia i obliczenia wartości granicznych prądu różnicowego. Urządzenie wymaga do tego parametrów, które można ustawić w oprogramowaniu producenta. Wartość odniesienia dla obliczenia wartości granicznej prądu różnicowego można zastosować przy tym nie tylko do kanałów i grup prądowych urządzenia podstawowego, ale także do podłączonych modułów pomiaru prądu i można ją skonfigurować w oprogramowaniu producenta.

Wyniki wszystkich pomiarów są wyświetlane przez urządzenie pomiarowe i mogą być odczytywane oraz przetwarzane za pomocą interfejsów.

Łatwość w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu

REM 801 to również urządzenie bardzo łatwe w montażu, konfiguracji i użytkowaniu, a zawdzięcza to między innymi lekkiej (tylko 420 g) i ergonomicznej konstrukcji oraz rozbudowanym funkcjom. Bez trudu można je, w dowolnej orientacji, zainstalować zarówno w stacjonarnych szafach rozdzielczych, jak i małych rozdzielniach. Z kolei wyniki wszystkich pomiarów są wyświetlane przez samo urządzenie i mogą być odczytywane, jak również przetwarzane za pomocą interfejsów. Urządzenie umożliwia zewnętrzną komunikację poprzez RS-485 do komunikacji z urządzeniami Mod-bus/RTU oraz Ethernet do komunikacji przez różne protokoły IP (OPC-UA, Modbus/IP, DHCP, NTP, HTTP i FTP).

Ponadto analizator REM 801 ma zintegrowany serwer WWW, który wyświetla szeroką gamę danych w przejrzystej formie na stronie głównej urządzenia. Oznacza to, że bez oddzielnego oprogramowania komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową może być używany do:

  • Pobierania bieżących wartości pomiarowych,
  • Konfigurowania podstawowych ustawień urządzenia pomiarowego,
  • Pobierania stanu jakości energii swojego licznika lub aplikacji w prostej i zrozumiałej prezentacji (jako pliki PQDIF/COMTRADE lub w przeglądzie zdarzeń i stanów przejściowych),
  • Utworzenia „białej listy adresów IP” - legalnych, zweryfikowanych urządzeń, które mają dostęp do Modbus za pośrednictwem interfejsów Ethernet w REM 801.

Strona główna urządzenia używa standardowego protokołu transmisji HTTP. Dostęp do niej można uzyskać wpisując adres IP urządzenia pomiarowego w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego. Innymi słowy, każdy powinien poradzić sobie z tym bez problemu.
Jak więc widać, analizator sieci REM 801 to sprzęt, który dzięki swojej jakości, wszechstronności i łatwości w obsłudze idealnie wpisuje się w portfolio Rittal.

2 gru 2024

System pulpitowy CX Console

„Lepsze jest wrogiem dobrego?” Niekoniecznie, Rittal, jako lider branży, nieustannie dąży do ulepszania, modernizowania i rozwoju swoich produktów i projektów. Nawet najlepsze propozycje w portfolio firmy mogą i są...

24 lis 2024

Rearanżacja szaf IT, a wykonawcy. Jaki jest klucz i jak rozwiązać problemy systemowo?

Wybór odpowiedniej szafy, tak jak w przypadku każdego innego istotnego sprzętu, nigdy nie jest oczywisty. Decyzję o tym, który z oferowanych przez producentów produktów spełni stawiane mu oczekiwania, należy podejmować na podstawie starannie...

21 lis 2024

Ochrona antykorozyjna C4-H

Morskie turbiny wiatrowe są narażone na ekstremalne warunki na pełnym morzu i muszą niezawodnie stawiać czoła żywiołom przez 25 lat, a nawet dłużej. Nie jest to łatwe ani dla technologii znajdującej się wewnątrz, ani dla dostawców całych systemów...

21 lis 2024

Kiedy założenia wstrzymują inwestycję, czyli dlaczego klimatyzacja szaf serwerowych musi być odporna na błędy projektowe

“Klimatyzacja serwerowni była gotowa. Jedyne, co pozostało do zrobienia, to przeprowadzenie odpowiednich testów. Symulacja obciążenia cieplnego serwerowni załączona. Start. Wyłączyliśmy zasilanie. Automatyka rozdzielni głównej załączyła do pracy agregat...

17 wrz 2024

Zmiana czynnika chłodniczego w agregatach chłodniczych — jak nowe regulacje zmieniają ofertę marki Rittal

Zainicjowane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku regulacje prawne w stosowaniu i obchodzeniu się z gazami cieplarnianymi kilka razy silniejszymi od CO2, w tym roku doczekały się kolejnych aktualizacji. Wśród opublikowanych dokumentów pojawiło się...

9 wrz 2024

Efektywne zarządzanie okablowaniem z TX CableNet od Rittal

Postępująca digitalizacja, z którą mamy do czynienia we wszystkich sferach przemysłu, wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci efektywnej infrastruktury IT. Efektywnej nie tylko pod względem wydajności systemu, ale też jego organizacji. Aby zwiększyć...

9 wrz 2024

Outdoor i Free-Cooling w zestawie, czyli jeszcze bardziej efektywne chłodzenie dzięki chillerom Blue e+ od Rittal

Konieczność stosowania bezawaryjnych urządzeń przemysłowych, szczególnie w środowiskach obarczonych trudnymi warunkami pracy, nie pozostawia wątpliwości. Wśród niezbędnych elementów całej infrastruktury wymienić można wiele, jednak roli, jaką odgrywa w...

28 lip 2024

System cokołów VX ze stali nierdzewnej dla szaf sterowniczych Rittal

Stal nierdzewna jest wysoce odporna na powstawanie zarysowań, działanie wilgoci i korozję. Tworzone z niej artykuły, są zalecane wszędzie tam, gdzie wymagana jest nie tylko wysoka trwałość, ale te też konieczne jest zapewnienie ochrony zdrowia. Właśnie...