Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu efektywności i wydajności w przemyśle i IT

Strona startowa

Konfigurator RiMatrix Data Center

Łatwe projektowanie centrów danych

RiLineX – The Power Platformv

Nieskończone możliwości rozdziału mocy

Wentylatory filtrujące Blue e+ z technologią EC

NOWOŚĆ: Uniknięcie przestojów maszyny i redukcja kosztów serwisowania dzięki współpracy z IoT

Obudowa sterownicza Kompakt AX Stal nierdzewna

NOWOŚĆ: Obudowy z wytrzymałej stali nierdzewnej są wyposażone w zintegrowany system przetłoczeń, dzięki któremu można szybko i bezpiecznie rozbudować system bez konieczności wiercenia otworów.

System cokołów VX, nowa wersja

NOWOŚĆ: System cokołów VX znajduje zastosowanie praktycznie z każdą szafą. Oprócz wysokiej stabilności, oferuje maksymalny komfort montażu, oszczędza czasu i otwiera zupełnie nowe możliwości podczas demontażu cokołu.

Rittal Application Center

Przekonaj się, co to znaczy być o krok przed konkurencją, tworząc płynny i wydajny przepływ pracy nad projektem.

Pojedyncze szafy VX SE

Wolnostojąca szafa = kompletne rozwiązanie

Blue e+ S – inteligentne chłodzenie nowej generacji

Efektywne i energooszczędne klimatyzatory Rittal

Chillery Blue e+

Efektywne chłodzenie dla przemysłu, zastosowań zewnętrznych i IT

Poznaj modułowe i systemowe rozwiązania dla przemysłu i IT.

Nasze referencje

Alken-Maes

Chmiel i słód - IT w browarze

Belgijski browar Alken-Maes, znany z marki Affligem, zainwestował w nowe centrum danych w swoim zakładzie w Opwijk i wybrał rozwiązanie IT firmy Rittal ze zintegrowanym chłodzeniem

Oxford University

Mini data center rozwiązuje problem braku miejsca na Data Center w Oksfordzie

Poznaj szczegóły jak rozwiązania IT Rittal mogą być zastosowane nawet w wymagających i małych przestrzeniach.

Schweizer Südostbahn AG

Maksymalna dostępność centrum danych

Punktualność pociągów ma najwyższy priorytet dla szwajcarskich kolei. Niezbędna jest to tego absolutna niezawodność działania systemów IT.

NorthWind Technical Services

Maksymalne skrócenie czasu produkcji

W NorthWind Technical Services uważa się, że automatyzacja jest sercem i duszą każdego nowoczesnego systemu produkcji. Dowiedź się jakie rozwiązania wdrożyli, aby maksymalnie skrócić czas produkcji

Nasze oprogramowanie

Poznaj oprogramowanie firm Rittal i Eplan stworzone, aby pomagać ekspertom na każdym etapie – począwszy od fazy projektowej poprzez proces zamówień i prefabrykację aż po eksploatację.

Więcej

Zapraszamy do świata prefabrykacji wg Przemysłu 4.0

W Centrum Innowacji Rittal prezentujemy najnowsze rozwiązania dedykowane cyfryzacji i zwiększeniu wydajności w prefabrykacji obudów i szaf oraz rozdzielni – począwszy od fazy projektowej poprzez proces zamówień i prefabrykację aż po eksploatację i serwis.

Więcej

Rozwiązania

Nasze rozwiązania

Upraszczamy skomplikowane

To nasza misja. Od samego początku. Jest to istota każdej innowacji przygotowanej przez firmę Rittal, a Ty znajdziesz ją wszędzie.W niezliczonych funkcjach szafy sterowniczej, takich jak oferowane przez nowe małe i kompaktowe szafy sterownicze AX i KX....