-
RiMatrix S
RiMatrix S - Rewolucyjna alternatywa dla indywidualnej konstrukcji centrów danych. Tutaj znajdą Państwo wstępnie skonfigurowane, kompletne i standaryzowane moduły data center.
RiMatrix S
-
Systemy szaf IT
Odpowiednia szafa do zastosowań sieciowych i serwerowych, czy to jako otwarta rama rozdzielacza, TE 8000 z optymalnym dostępem do płaszczyzny instalacyjnej, czy TS IT ze drzwiami szklanymi lub wentylowanymi w ponad 100 wariantach.
Systemy szaf IT
-
Obudowy IT
Kompaktowe obudowy 19" do mniejszych zastosowań sieciowych o stopniu ochrony do IP 66. Optymalna dostępność i elastyczne możliwości zastosowania jako obudowę naścienną lub stojącą.
Obudowy IT
-
IT Power
Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.
IT Power
-
IT Cooling
Dopasowane do potrzeb rozwiązania chłodzenia - na bazie czynnika chłodniczego lub wody, do chłodzenia szaf, szeregów i pomieszczeń, od 3 kW do 481 kW.
IT Cooling
-
Monitoring IT
Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania wszystkich parametrów fizycznych w swoim środowisku IT.
Monitoring IT
-
Rozwiązania bezpieczeństwa IT
Idealna ochrona przed zagrożeniami fizycznymi w ramach infrastruktury IT: od systemów modułowych pomieszczeń, które można dopasować do indywidualnych warunków budowlanych, aż po sejfy oraz systemy wykrywania i gaszenia pożaru.
Rozwiązania bezpieczeństwa IT
-
Modułowe rozwiązania centrów danych
Odkryj nowe perspektywy: Od standardowych modułów centrów danych, aż po nowe rozwiązania infrastrukturalne i chmurowe.
Modułowe rozwiązania centrów danych
- Start
-
Produkty
- Nowości
- AX i KX
- VX25 Nowy system szaf pełnogabarytowych
- System cokołów VX
- Profil nośny z regulowaną wysokością
- Rozbudowa systemu Ri4Power
- RiLine Compact
- Rozwiązanie integracji Blue e+
- Klimatyzatory Blue e+ i interfejs IoT
- Chillery Blue e+
- Kontrola efektywności / kontrola serwisowa Rittal
- Obróbka szyn prądowych CW 120
- Centrum tnące Secarex AC 18
- LCP DX - Chłodzenie wg potrzeb
- Secure Edge Data Center
- Nowości
-
O firmie
- Referencje
-
Support
- My Rittal
- Konfiguratory
- Szafy sterownicze
- Rozdział mocy
- Klimatyzacja
- Rittal Automation Systems
- Infrastruktura IT
- RiMatrix S
- Systemy szaf IT
- Obudowy IT
- IT Power
- IT Cooling
- Monitoring IT
- Rozwiązania bezpieczeństwa IT
- Modułowe rozwiązania centrów danych
- Software & Services
- Rozbudowa systemu
- Nowości