Nasze referencje
Nasze produkty dla przemysłu
Nasze produkty IT
Rozwiązania
Wentylatory filtrujące Blue e+ z technologią EC
NOWOŚĆ: Uniknięcie przestojów maszyny i redukcja kosztów serwisowania dzięki współpracy z IoT
Obudowa sterownicza Kompakt AX Stal nierdzewna
NOWOŚĆ: Obudowy z wytrzymałej stali nierdzewnej są wyposażone w zintegrowany system przetłoczeń, dzięki któremu można szybko i bezpiecznie rozbudować system bez konieczności wiercenia otworów.
System cokołów VX, nowa wersja
NOWOŚĆ: System cokołów VX znajduje zastosowanie praktycznie z każdą szafą. Oprócz wysokiej stabilności, oferuje maksymalny komfort montażu, oszczędza czasu i otwiera zupełnie nowe możliwości podczas demontażu cokołu.
Rittal Application Center
Przekonaj się, co to znaczy być o krok przed konkurencją, tworząc płynny i wydajny przepływ pracy nad projektem.
Obudowy i szafy sterownicze
Pokonaj nasz system obudów i szaf sterowniczych. Wyróżnia się prostotą, łatwością oraz szybkością montażu i wszechstronnymi możliwościami zabudowy.
Rozdział mocy
Systemy rozdziału mocy to sprawdzone rozwiązania wyróżniające się łatwym projektowanie oraz prostym i bezpiecznym montażem.
Klimatyzacja
Zwiększ efektywność, a jednocześnie chroń środowisko stosując nasze energooszczędne, ekologiczne rozwiązania w zakresie klimatyzacji i chłodzenia
Rittal Automation Systems
Od narzędzi ręcznych, aż po w pełni zautomatyzowane obrabiarki – znacznie przyspieszą procesy prefabrykacji w każdej firmie.
Akcesoria systemowe
Poznaj nieskończone możliwości zabudowy wewnętrznej systemów obudów i szaf sterowniczych oraz szaf rack.
Obudowy i szafy sterownicze
Rozdział mocy
Klimatyzacja
Rittal Automation Systems
Akcesoria systemowe
Systemy szaf rack IT
Znajdź szafę doskonale dopasowaną do indywidualnych wymagań, sprawdzającą się we wszystkich inwestycjach IT – zarówno małych, jak i dużych.
Obudowy IT
Kompaktowe obudowy sterownicze 482,6 mm (19") do małych zastosowań sieciowych. W wersji naściennej lub wolnostojąca w celu zapewnienia optymalnego dostępu i elastyczności.
Zasilanie systemów IT
Kompletne rozwiązania do rozdziału mocy i zasilania awaryjnego to kluczowe elementy dla zapewnienia wysokiego poziomu dostępności systemów IT.
Chłodzenie systemów IT
Dedykowane rozwiązania zaprojektowane od chłodzenia pojedynczej szafy rack aż po chłodzenie całych centrów danych. Bezpieczne i wydajne
Monitoring systemów IT
Zarządzaj infrastrukturą IT dzięki elastycznym, dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom do sterowania i monitorowania wszystkich fizycznych parametrów w środowisku IT.
Bezpieczeństwo infrastruktury IT
Doskonała ochrona infrastruktury IT przed fizycznymi zagrożeniami – od modułowych systemów pomieszczeń poprzez sejfy bezpieczeństwa aż po systemy gaśnicze.
Modułowe centra danych
Poznaj nową kompletne rozwiązania – od standaryzowanych modułów dla centrum danych aż po nową infrastrukturę i rozwiązania chmurowe.
RiMatrix S
Wstępnie skonfigurowane, kompletne, standaryzowane moduły centrum danych - od razu gotowe do pracy.
Systemy szaf rack IT
Obudowy IT
Zasilanie systemów IT
Chłodzenie systemów IT
Monitoring systemów IT
Bezpieczeństwo infrastruktury IT
Modułowe centra danych
RiMatrix S
Rozwiązania
Ta strona internetowa używa cookies, które są niezbędne do jej działania, dostarczają analiz statystycznych, umożliwiają dzielenie się treściami w sieciach społecznościowych lub wyświetlanie dopasowanych do Twoich zainteresowań reklam. Klikając na poniższy przycisk aktywujesz i wyrażasz na to zgodę.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych | Informacje prawne