Koszyk

Therm

Program obliczeniowy do klimatyzacji szaf sterowniczych

Therm wykonuje w całości skomplikowane obliczenia parametrów klimatyzacji. Łatwy w użyciu interfejs pozwala prawidłowo dobrać wymiary elementów układu klimatyzacji. Na podstawie obliczeń otrzymują Państwo szczegółową dokumentację, którą można natychmiast wydrukować lub wczytać do preferowanego edytora tekstu. Zapewnia to Państwu maksimum bezpieczeństwa przy obliczaniu parametrów elementów systemu klimatyzacji.

Każda analiza oparta jest na wytycznych norm IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168 dotyczących klimatyzatorów szaf sterowniczych.

  • W pojedynczej dokumentacji otrzymują Państwo

    • Obliczoną powierzchnię szafy sterowniczej
    • Moc promieniowania wydzielanego do środowiska lub wchłanianego z zewnątrz
    • Wynikającą z tego wydajność chłodniczą
    • Temperaturę panującą wewnątrz szafy sterowniczej bez użycia systemów chłodzenia
    • Proponowane rozwiązania alternatywne

  • Objętość

    • Możliwość pracy w sieci
    • Posiada 16 wersji językowych
    • Edytowalna baza danych uwzględniająca straty mocy standardowych elementów
    • Obliczenia wykonywane są zgodnie z normami IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168
    • Wyniki wraz z wszelkimi innymi informacjami można wydrukować lub zapisać w postaci pliku bądź edytować za pomocą edytora tekstów
    • Możliwe jest równoległe wykonywanie obliczeń dotyczących większej liczby szaf sterowniczych

  • Wymagania systemowe

    • 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
    • Przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej
    • lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej
    • bądź Opera 8.54 lub 9.63
    • CPU z częstotliwością taktowania 1,8 GHz
    • Windows 2000 lub XP: Procesor Pentium 4, Celeron lub równorzędny procesor AMD, 512 MB pamięci RAM
    • Windows Vista lub 7: Procesor Dual-Core lub równorzędny, 1 GB pamięci RAM

  • Nowości w wersji 6.1a

    • Kalkulator strat mocy generowanych przez szyny zbiorcze
    • Menedżer projektów z funkcją kopiowania i sortowania
    • Opcja podziału niezbędnej wydajności klimatyzacyjnej na kilka urządzeń
    • Uwzględnienie wysokości bezwzględnej przy doborze wentylatorów
    • Szybsza realizacja dzięki funkcji Ajax
    • Szczegółowy raport na temat systemów o zabudowie szeregowej
    • Zintegrowany konfigurator agregatów chłodzenia cieczą
    • Zmodyfikowany interfejs programowania aplikacji – API

  • Projektowanie układów odprowadzania ciepła z szafy sterowniczej

    Doskonałe uzupełnienie programu Therm: Bardzo przydatne są informacje zawarte w „Projektierungshandbuch Schaltschrank-Entwärmung” (Podręcznik projektowania układów odprowadzania ciepła z szafy sterowniczej), z którymi powinna zapoznać się każda zainteresowana osoba. Prócz firmy Rittal, która wniosła znaczny wkład w tę publikację, do jej inicjatorów należą takie firmy, jak: Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat i Eplan Software & Services.

    Zajmująca około 80 stron instrukcja bazuje zarówno na cennych doświadczeniach zgromadzonych przez zainteresowane firmy w zakresie klimatyzacji szaf sterowniczych, jak i na wynikach symulacji komputerowych (analizy CFD) wzrostu temperatury w szafach sterowniczych. W publikacji przedstawione są podstawowe zależności pomiędzy natężeniem strumienia chłodnego powietrza a ostatecznym rozdziałem temperatury w szafach sterowniczych, w których wnętrzu znajdują się aktywne elementy elektryczne.

    Oto tytuły niektórych części:

    • Rozmieszczenie komponentów w szafie sterowniczej
    • Odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej
    • Szczególne cechy układów chłodzenia elementów napędowych
    • Najważniejsze zagadnienia klimatyzacji szaf sterowniczych
    • Obszary stosowania agregatów do odprowadzania ciepła z szaf sterowniczych
    • Załącznik
    • (Lista kontrolna, Minimum informacji na temat obliczania parametrów klimatyzacji szaf sterowniczych, Narzędzia projektowania, Wymiarowanie komponentu układu klimatyzacji oraz Wskazówki dot. kompatybilności elektromagnetycznej)