Intensywne pola elektromagnetyczne
Ekranowanie przed szczególnie intensywnymi elektromagnetycznymi polami zakłóceniowymi
Szczególnie intensywne pola zakłóceniowe powstają przykładowo przy suszarkach mikrofalowych, instalacjach erozji iskrowej i spawarkach wysokiej częstotliwości. W takim przypadku nie wystarczają już zwykłe standardowe obudowy Rittal. Zamiast nich oferowane są obudowy Rittal EMC.
Wysokie ekranowanie – tak to działa
Zewnętrzne powierzchnie obudowy połączone są ze sobą za pomocą specjalnej elektroprzewodzącej uszczelki. Powierzchnie wewnętrzne i krawędzie uszczelki nie są pokryte lakierem. Ochronę przed korozją zapewnia aluminiowo-cynkowa powłoka materiału podstawowego.
Sposób przetworzenia decyduje o przydatności każdej obudowy do zastosowania.
W przypadku wykonania wycięć na powierzchnie kontrolne i klimatyzację należy zadbać o zachowanie działania ekranującego (ekranowane tarcze, kratki z siatki drucianej, kabiny o strukturze plastra miodu).
-
Ekranowanie przedstawiane jest w następujący sposób:
Na wykresie izolacji ekranującej naniesione są osłabienia pól przez obudowę w skali logarytmicznej nad częstotliwością.
- 20 dB izolacji ekranującej odpowiada osłabieniu o współczynnik 10
- 40 dB izolacji ekranującej odpowiada osłabieniu o współczynnik 100
- 60 dB izolacji ekranującej odpowiada osłabieniu o współczynnik 1000
- itp.