RiNano
Innowacyjna ochrona powierzchni
-
Przyroda podpowiada nam, jak to się robi (efekt lotosu)
W Azji kwiat lotosu jest religijnym symbolem czystości, ponieważ gromadząca się na nim woda skupia się w krople, a kurz nie przylega do powierzchni. Przyczyną tego zjawiska są nanocząsteczki: mikroskopijne włoski odpychają wodę z powierzchni. W nanotechnologii zjawisko to zostało wykorzystane do produkcji samoczyszczącej ceramiki. Materiały pokryte nanocząsteczkami posiadają wyjątkowe właściwości: nanocząsteczki nakłada się na powierzchnie szkieł przy produkcji okularów ze szkłami odpornymi na zarysowania. Takie szkła można czyścić nawet watą stalową i nie spowoduje to żadnych rys. Mikrocząsteczki są tak małe, że nie powodują ani załamania, ani rozbicia światła, lecz przepuszczają je bez przeszkód.
-
Jak to działa?
Nanokapsułki składają się z nanocząsteczek ze składnikami, które łączą się na stałe z powierzchnią i wraz z innymi składnikami powodują żądany efekt. Podczas nanoszenia te cząsteczki w inteligentny sposób rozkładają się na powierzchni: łączące się składniki przemieszczają się w kierunku powierzchni, natomiast składniki przeciwdziałające przywieraniu kierują się w stronę powietrza. W czasie tej „samoorganizacji” tworzy się ultracienka, przypominająca szkło warstwa, która tworzy z powierzchnią homogeniczne połączenie i dzięki temu gwarantuje dużą wytrzymałość. Chroni to również powierzchnię przed niekorzystnym działaniem środowiska naturalnego. Ten rodzaj nanowarstwy lakieru jest również stosowany do pokrywania klimatyzatorów szaf sterowniczych (powierzchnia skraplacza).
-
Nanotechnologia – produkt rodzi się z wizji
Nanotechnologia stosowana jest w produkcji seryjnej klimatyzatorów szaf sterowniczych. Skraplacz urządzeń TopTherm jest pokryty nanolakierem. Składa się on z nanocząsteczek z ceramiki, które pokrywają skraplacz warstwą przeciwdziałającą przywieraniu brudu. Powstaje trwałe zamknięcie porów. Dzięki temu obce cząsteczki nie mają możliwości przywierania, a właściwości powierzchni pozostają niezmienione. W „zanieczyszczonym” otoczeniu można wyraźnie wydłużyć okresy międzykonserwacyjne. Obróbka nowej generacji z wykorzystaniem nanotechnologii posiada zalety, które dosłownie widać.
-
Nanotechnologia wykorzystywana do lakierowania
Teraz firma Rittal jako jeden z wiodących producentów szaf sterowniczych stawia również w dziedzinie lakierowania na technologię, która zapewnia optymalną wydajność w każdym calu – na nanotechnologię. Obróbka nowej generacji z wykorzystaniem nanotechnologii posiada zalety, które dosłownie widać:
Wyższa jakość
- wyraźnie poprawiona ochrona przeciwkorozyjna poprzez zastosowanie zamkniętej, nieorganicznej powłoki o wysokiej gęstości oraz zawierającej nanocząsteczki
- optymalne przyleganie lakieru poprzez zwiększenie powierzchni
Wysoka troska o ochronę środowiska
- brak fosforanów, rozpuszczalników i toksycznych metali ciężkich
- niskie zużycie energii, ponieważ przy nakładaniu lakieru nie stosuje się podgrzewania
Dłuższa żywotność
- dłuższa i lepsza ochrona urządzeń
- wyraźnie mniejsze koszty ponoszone na konserwację
Powłoka nanoceramiczna na powierzchniach naszych produktów zastępuje tradycyjne fosforanowanie.
Ta obróbka wstępna jako wyraźna innowacja w technice powlekania nadaje się doskonale do użycia na powierzchniach stalowych, cynkowych i aluminiowych. Umożliwia na całej powierzchni równomierne powlekanie z wyraźnie poprawioną ochroną przeciwkorozyjną.