Chillery Blue e+

Efektywne chłodzenie dla przemysłu, zastosowań zewnętrznych i IT

Najbardziej efektywne rozwiązania klimatyzacji na świecie

Chillery Blue e+ – efektywne chłodzenie dla przemysłu, zastosowań zewnętrznych i IT

Chillery Rittal Blue e+ to wydajne i energooszczędne rozwiązania dla wymagających zastosowań chłodniczych w produkcji przemysłowej, na zewnątrz budynków – jak w przypadku systemów magazynowania energii (BESS) – a także w infrastrukturze IT małych i średnich centrów danych. Rozszerzone klasy mocy od 1,5 do 7 kW, innowacyjna technologia inwerterowa, chłodzenie swobodne i monitoring IoT sprawiają, że nowe wersje są optymalnie dostosowane do specyficznych wymagań.

Ze wszech miar wszechstronne.
Przemysł. Outdoor. IT. – efektywne, precyzyjne i bezpieczne w każdym środowisku.

Wideo

Zalety w skrócie

  • Stabilne procesy i stała wydajność maszyn dzięki precyzyjnemu chłodzeniu (dokładność temperatury ±0,5 K)
  • Dopasowanie mocy według potrzeb: elastyczna regulacja prędkości obrotowej i technologia inwerterowa pozwalają oszczędzać energię, gdy nie jest ona potrzebna
  • Przyszłościowe: zgodność z rozporządzeniem dotyczącym gazów fluorowanych dzięki czynnikowi chłodniczemu o niskim współczynniku GWP
  • Efektywność: zastosowanie technologii Microchannel zmniejsza ilość czynnika chłodniczego nawet o 55%
  • Niewielka ilość zajmowanego miejsca: kompaktowa i modułowa konstrukcja gwarantuje minimalną powierzchnię ustawienia (0,29 m²)
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa: czujnik przepływu, kontrola poziomu, zawory odcinające przelewowe
  • Minimalne czasy przestojów dzięki szybkiemu, niezawodnemu serwisowi oraz dużej dostępności części zamiennych

Trzy warianty chillerów – nieskończone możliwości

Chillery Blue e+

Moc chłodnicza 1,5, 2,5, 4, 5,5 i 7 kW

  • Szeroki zakres zastosowania od - 5°C do + 50°C
  • Do 70% oszczędności energii można uzyskać dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii inwerterowej
  • Międzynarodowe atesty i możliwość stosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
  • Wydłużona żywotność dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu

Chillery Blue e+ Outdoor

Moc chłodnicza 3,5, 5 i 6 kW

  • Odporność na warunki atmosferyczne dzięki aluminiowej obudowie z lakierem odpornym na promieniowanie UV
  • Możliwość stosowania w temperaturach do -20 °C
  • Zintegrowane ogrzewanie do wstępnej regulacji temperatury medium chłodniczego
  • Zabezpieczony wyświetlacz dotykowy

Chillery Blue e+ Hybrid IT

Moc chłodnicza 4,5 i 6 kW

  • Idealne do małych zastosowań IT do 30 kW
  • Przyjazne dla komponentów chłodzenie hybrydowe: do 90% oszczędności energii dzięki zintegrowanemu chłodzeniu swobodnemu
  • Szczególnie efektywne w przypadku instalacji zewnętrznej, gdzie w miesiącach zimowych można osiągnąć wysokie delta T
  • Szybka modernizacja istniejących instalacji LCU DX w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

Różnorodne możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań chillerów

Chillery Blue e+ oferują szeroki zakres zastosowań i wykazują swoje zalety tam, gdzie precyzyjne chłodzenie ma kluczowe znaczenie: w produkcji przemysłowej, w trudnych warunkach zewnętrznych oraz w energooszczędnej klimatyzacji małych centrów danych.

Cyfrowe korzyści dla redukcji śladu węglowego

Ci, którzy myślą całkowicie cyfrowo, tworzą większą wartość – chillery Blue e+ zapewniają jeszcze płynniejsze procesy dzięki inteligentnym aplikacjom i usługom.

Za pomocą NFC można nawiązać połączenie między smartfonem a chillerem, aby przesyłać dane i parametry urządzeń lub zeskanować kod QR. To zapewnia wszystkie istotne informacje o produkcie na pierwszy rzut oka:

  • Szybka konfiguracja i uruchomienie chillerów
  • Generowanie i wysyłanie komunikatu serwisowego
  • Generowanie i wysyłanie listy zakupów akcesoriów oraz części zamiennych

Interfejs IoT jest centralnym komponentem do inteligentnego łączenia systemów chłodzenia Rittal lub czujników monitorujących warunki otoczenia. Wyposażony w różne interfejsy i protokoły służy do zbierania oraz przesyłania danych do nadrzędnych systemów IT lub do systemów lokalnego monitorowania stanów maszyn.

  • Bardziej efektywnie dzięki optymalnej integracji klimatyzatorów, chillerów Blue e+ i czujników z aplikacjami Przemysłu 4.0
  • Szybciej dzięki pełnej komunikacji od czujnika aż po chmurę
  • Bezpieczniej dzięki integracji z nadrzędnymi systemami monitorowania i zarządzania energią

Więcej informacji
 

Opcje chillerów

Większa elastyczność dzięki wstępnie skonfigurowanym opcjom chillerów: Nasze serie chillerów otwierają różnorodne możliwości zastosowań. Niezależnie od tego, gdzie będzie stosowany chiller, mamy przygotowaną dopasowaną opcję. Wstępnie skonfigurowane opcje skracają czas dostawy i ułatwiają proces zamawiania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Czy mają Państwo pytania? Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat chillerów Blue e+.

Dalsze linki

Lang GmbH

O 50 procent mniejsze zużycie energii na maszynę

Frezarki CNC i maszyny do grawerowania CNC firmy Lang GmbH są stosowane na całym świecie. A efektywność energetyczna oraz trwałość są pożądane na całym świecie. Dzięki chillerom Blue e+ producent maszyn uczynił ważny krok w tym kierunku, oszczędzając 50...

Broszura

Efektywne chłodzenie cieczowe

Zintegrowane chłodzenie procesów – jeden system dla wszystkich branż (PDF)

Zmiana czynnika chłodniczego

Czynniki chłodnicze zgodne z rozporządzeniem dotyczącym gazów fluorowanych o współczynniku GWP poniżej 150

Zaostrzone przepisy prawne, takie jak rozporządzenie w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, mają na celu skłonienie przedsiębiorstw przemysłowych do podjęcia istotnych działań na rzecz ochrony klimatu. Celem jest...