Przy pomocy klimatyzatorów temperatura wewnątrz szafy sterowniczej utrzymywana jest na stałym poziomie, niezależnie od temperatury otoczenia. Cyrkulacja powietrza spełnia indywidualne wymagania. Dzięki dwóm oddzielonym od siebie obiegom kurz nie wnika do szafy.
Klimatyzatory, Thermoelectric Cooler
Czynniki chłodnicze zgodne z rozporządzeniem dotyczącym gazów fluorowanych o współczynniku GWP poniżej 150
Zaostrzone przepisy prawne, takie jak rozporządzenie w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, mają na celu skłonienie przedsiębiorstw przemysłowych do podjęcia istotnych działań na rzecz ochrony klimatu. Celem jest zmniejszenie śladu węglowego. Jednocześnie konieczne jest szybkie działanie, aby pozostać konkurencyjnym na rynkach globalnych. W firmie Rittal rozumiemy tę pilną potrzebę. Dlatego już w 2024 roku przestawiliśmy całą naszą ofertę klimatyzacji na czynnik chłodniczy R-513A.
Od 1.01.2027 r. w Unii Europejskiej będzie można wprowadzać na rynek wyłącznie klimatyzatory o współczynniku GWP < 150. Dlatego już teraz przestawiamy naszą ofertę Blue e+ na czynnik chłodniczy zgodny z rozporządzeniem dotyczącym gazów fluorowanych R-1234yf (GWP 0,5).
Nasza oferta produktów dla zrównoważonej przyszłości
GWP 0,5
- Klimatyzatory Blue e+ S 0,3 – 1,0 kW
- Klimatyzatory Blue e+ 1,6 – 5,5 kW
- Chillery Blue e+ 1,5 – 7,0 kW
- Produkty otrzymują nowy numer katalogowy
- Dostępność:
klimatyzatory od I kw. 2026, chillery od II kw. 2026 r.
GWP 631
- Dotychczasowa oferta produktów Blue e oraz Blue e+
- W wielu regionach świata, takich jak USA czy Chiny, czynniki chłodnicze o wyższym współczynniku GWP będą nadal dopuszczone do stosowania również w przyszłości.
Wyjątki od limitu GWP
- Produkty wykorzystujące czynnik chłodniczy R-513A (GWP 631) mogą być stosowane po 1.01.2027, jeżeli wymagania bezpieczeństwa w miejscu instalacji nie pozwalają na użycie czynników chłodniczych o GWP < 150.
- W takim przypadku dopuszczalna wartość graniczna GWP dla klimatyzatorów wynosi 750.
- W rozporządzeniu nie określono konkretnej wartości granicznej dla chillerów.
Dobre powody stosowania czynnika chłodniczego R-1234yf
R-1234yf zapewnia idealną równowagę pomiędzy bezpieczeństwem, ekologią a techniczną wykonalnością. Czynnik ten jest nie tylko globalnym standardem w nowoczesnych klimatyzacjach samochodowych, lecz od wielu lat z powodzeniem stosuje się go również na rynku japońskim w systemach chłodzenia szaf sterowniczych.
Główne zalety czynnika chłodniczego R-513A
Niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): W porównaniu z czynnikiem chłodniczym R134a czynnik chłodniczy R-513A charakteryzuje się znacznie niższym współczynnikiem GWP. W przypadku R134a wynosił on 1430, a w przypadku R-513A tylko 631. W przypadku chillerów wartość GWP zmniejsza się nawet o 70% (z 2088 dla R410a do 631 dla R-513A).
Ważne informacje: Przepisy dotyczą wyłącznie nowych urządzeń – istniejące instalacje mogą być użytkowane i konserwowane jak dotychczas z wykorzystaniem czynników chłodniczych R134a/R410a/R-513A do 2032 r. Po tym terminie obowiązuje zakaz serwisowania i konserwacji instalacji, w których stosowane są czynniki chłodnicze o współczynniku GWP powyżej 750.
Czy wiesz, że jeśli importujesz lub eksportujesz czynniki chłodnicze zawierające fluorowane gazy cieplarniane, musisz zarejestrować się na portalu F-Gas Unii Europejskiej?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Czy mają Państwo pytania? Wystarczy do nas napisać. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat rozporządzenia w sprawie niektórych gazów cieplarnianych oraz zmiany czynnika chłodniczego.