Direct Liquid Cooling

Oferta wydajnych i modułowych rozwiązań dla centrów danych hyperscale

Chłodzenie AI

Direct Liquid Cooling dla hiperskalerów – przyszłościowe chłodzenie dla centrów danych AI

Generatywna sztuczna inteligencja szybko zmienia infrastrukturę IT podnosząc wymagania wobec hiperskalowych centrów danych na nowy poziom. Oznacza to większą moc obliczeniową w coraz mniejszej przestrzeni przy jednoczesnym wzroście wymagań dotyczących efektywności energetycznej, dostępności i skalowalności. Chłodzenie staje się przy tym kluczową technologią strategiczną. Będzie ona miała decydujące znaczenie dla sukcesu przyszłościowych centrów danych.

W obliczu wysokowydajnych obliczeń (HPC) i rosnącej gęstości mocy chłodzenie cieczą zyskuje coraz większe znaczenie. Chłodzenie powietrzem osiąga bowiem w tych obszarach swoje granice. Właśnie dla tego wyzwania technologicznego firma Rittal opracowała innowacyjne rozwiązanie: Direct Liquid Cooling (DLC). Ta technologia chłodzenia wykorzystuje wyższą pojemność cieplną cieczy i kieruje płyn chłodzący bezpośrednio na układ scalony – czyli dokładnie tam, gdzie powstaje najwięcej ciepła. 

Oferta Rittal DLC jest specjalnie dostosowana do wymagań hiperskalerów: można ją płynnie zintegrować z istniejącą lub nową infrastrukturą IT, jest skalowalna modułowo i dzięki redundantnym komponentom zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności. W ten sposób można bez trudu zoptymalizować obciążenia AI – dzięki koncepcji chłodzenia zaprojektowanej z myślą o maksymalnej wydajności i skalowalności w przyszłości.

Trzy warianty chillerów – nieskończone możliwości

Chillery Blue e+

Moc chłodnicza 1,5, 2,5, 4, 5,5 i 7 kW

  • Szeroki zakres zastosowania od - 5°C do + 50°C
  • Do 70% oszczędności energii można uzyskać dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii inwerterowej
  • Międzynarodowe atesty i możliwość stosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
  • Wydłużona żywotność dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu

Chillery Blue e+ Outdoor

Moc chłodnicza 4, 5,5 i 7 kW

  • Odporność na warunki atmosferyczne dzięki aluminiowej obudowie z lakierem odpornym na promieniowanie UV
  • Możliwość stosowania w temperaturach do -20 °C
  • Zintegrowane ogrzewanie do wstępnej regulacji temperatury medium chłodniczego
  • Zabezpieczony wyświetlacz dotykowy

Chillery Blue e+ Hybrid IT

Moc chłodnicza 5 i 6,7 kW

  • Idealne do małych zastosowań IT do 30 kW
  • Przyjazne dla komponentów chłodzenie hybrydowe: do 90% oszczędności energii dzięki zintegrowanemu chłodzeniu swobodnemu
  • Szczególnie efektywne w przypadku instalacji zewnętrznej, gdzie w miesiącach zimowych można osiągnąć wysokie delta T
  • Szybka modernizacja istniejących instalacji LCU DX w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

Opcje chillerów

Większa elastyczność dzięki wstępnie skonfigurowanym opcjom chillerów: Nasze serie chillerów otwierają różnorodne możliwości zastosowań. Niezależnie od tego, gdzie będzie stosowany chiller, mamy przygotowaną dopasowaną opcję. Wstępnie skonfigurowane opcje skracają czas dostawy i ułatwiają proces zamawiania.

Direct Liquid Cooling w hiperskalowych centrach danych – Empowering AI

With over 40 years of experience in the field of cooling, Rittal offers you high-quality products as well as reliable and scalable production capacities for your direct liquid cooling solution.

Direct Liquid Cooling w hiperskalowych centrach danych – Empowering AI

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Czy mają Państwo pytania? Wystarczy do nas napisać.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat Direct Liquid Cooling.

Discover our IT cooling solutions

Infrastruktura IT

IT Cooling

Rozwiązania klimatyzacji Rittal pokrywają cały zakres od chłodzenia pojedynczych szaf, aż po kompletne centrum danych. Na pierwszym miejscu stoją przy tym bezpieczeństwo i efektywność.

Rack OCP ORV3

Take your rack density to a new level!

OCP is a community with a clear goal: To standardise and optimise IT infrastructure. Rittal has been actively involved in OCP projects for years. The result: A rack that is 100% OCP-compliant. For maximum future-proofing.