CMC III SMS Units

Nr kat.: DK 7030570

Informowanie o ważnych alarmach za pośrednictwem ISDN, GSM lub wiadomości SMS.

Nr kat.:
DK 7030570
Wersja
CMC III GSM Unit Quad-Band
Opis produktu
Do budowy redundantnej drogi transmisji lub, w przypadku braku infrastruktury sieciowej, do przekazu komunikatu alarmowego. Komunikat alarmowy przekazywany jest w postaci SMS. Zasilanie odbywa się poprzez Processing Unit.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy
Przewód przyłączeniowy (2 m) z wtykami RJ 12
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Do interfejsu RS 232 jednostki Processing Unit/Processing Unit Compact może być podłączona tylko jedna redundantna droga alarmowa.
Requirements communication port
Udostępnienie zwykłej karty SIM do GSM leży w gestii klienta.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,47 kg
Masa brutto
0,672 kg
Numer taryfy celnej
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK Jednostka CMC III GSM czterozakresowa, SxWxG: 138x40x132 mm, Kabel przyłączeniowy RJ12: 2 m
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Oprogramowanie
Oprogramowanie