- Nr kat.:
- DK 7979.110
- Opis produktu
- Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy. Dzięki PDU basic możliwe jest łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W zależności od wersji PDU możliwy jest montaż poziomy w płaszczyźnie 19" lub montaż pionowy (również w przestrzeni Zero-U).
- Korzyści
- Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT
- Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
- Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- Blokada uniwersalna wtyków IEC C14, C20
Wraz z zestawem montażowym
- Opcje
- Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Możliwe inne kolory obudowy
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 695 mm
- Liczba i typ gniazdek
- 12 x C13 / 1 x C19
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V (AC)
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Moc znamionowa
- 3,7 kW
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...50 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.200 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.200 mm
Typ obudowy: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,9 kg
- Masa brutto
- 2,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177947382
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK PDU basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy., szer. x dł. x gł. 44x695x70, IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19, 230 V, 1~, 16A