Z szynami profilowymi L-kształtnymi lub calową ramą montażową i odległością płaszczyzn w świetle równą 745 mm, szybki i łatwy montaż na tylnej płaszczyźnie za pomocą nakładek z możliwością zawieszania.
- Nr kat.:
- DK 7063740
- Opis produktu
- Do szyn profilowych w kształcie litery L z odstępem między płaszczyznami wynoszącym 745 mm w stanie zmontowanym. Łatwe i szybkie w montażu dzięki zastosowaniu wsporników z możliwością zawieszania na tylnej płaszczyźnie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1 000 N
- Pole styku
- Szerokość: 50 mm
Głębokość: 734 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,71 kg
- Masa brutto
- 2,909 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyna ślizgowa, Duże obciążenie, 1000 N statyczne, do szyn profilowych w kształcie L lub, ram montażowych 482,6 mm (19"), o odległości płaszczyzn w świetle 745 mm
- Dokumentacja
- Info sheet