LCP DX 35 кВт (CW/DX)
Охлаждение по потребности
LCP DX 35 кВт идеально подходит для охлаждения малых и средних ЦОД. Он доступен в двух версиях, как "классическое" решение LCP DX с контуром хладагента и как новый комбинированный вариант DX/CW, который дополнительно имеет водяной контур.
- LCP для установки внутри ряда шкафов
- Идеальное решение для охлаждения малых и средних ЦОД.
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
- Снижение эксплуатационных затрат путем использования непрямого естественного охлаждения (free cooling)
- Помимо новых версий LCP DX 35 кВт доступны прочие исполнения LCP DX для диапазона мощностей до 12 кВт или 20 кВт.