RiLine Compact
Новые компоненты
RiLine Compact – это модульная, полностью закрытая от прикосновения шинная система для создания небольших сборок до 125 А, которая обеспечивает высокую степень безопасности.
- Готовые распределительные блоки со встроенными токовыми шинами
- Нет ограничений по монтажу компонентов
- Простой монтаж без инструментов благодаря вставным креплениям спереди
Новые компоненты:
- Устройства управления двигателями
- Адаптер подключения 125 A
- 1-полюсный приборный адаптер
- Блок питания 24 В DC