Обработка токовых шин CW 120
Гибка и штамповка
Решения для обработки токовых шин CW-120-M и CW-120S служат для гибки, штамповки и резки токовых шин.
- Высокая точность гибки и штамповки
- Встроенный прецизионный лазер
- Гибкое применение на производстве
- Резка и гибка шин сечением до 120 x 12 мм
- Круглые отверстия Ø 6,6 - 21,5 мм и овальные отверстия до 21 x 18 мм