Типичные электромагнитные поля

Экранирование для защиты от типичных электромагнитных полей помех

Поля помех могут воздействовать на устройство из окружающей среды, также эти поля могут возникать при работе устройства и воздействовать на окружающую среду. Это касается как промышленного использования, так и использования в жилых помещениях.

Основное требование для обеспечения электромагнитной совместимости устройств звучит следующим образом:

  • Внешние поля помех

    Наличие определенной помехоустойчивости (защита от внешних полей помех)

  • Собственные поля помех

    Предотвращение/снижение излучения помех (защита окружающей среды от собственных полей помех)

 

Источником или целью электромагнитных помех могут быть:

  • Подключения сетевого питания
  • Сигнальные и управляющие линии
  • Электрические или электронные компоненты, излучающие электромагнитные поля или попадающие под их воздействие

Даже обычные металлические корпуса дают электрическим приборам достаточную защиту от электромагнитных полей помех.

На практике было выяснено, что более, чем для 95 процентов использования стандартных корпусов Rittal обеспечивается достаточное экранирующее действие для получения электромагнитной совместимости.

Экранирование для защиты от особенно мощных электромагнитных полей помех описывается hier дальше.

Дополнительная информация

Здесь можно загрузить статью по мехатронике "Распределительный шкаф, выполняющий требования к ЭМС"

загрузить