В Германии открылся первый парк облачных технологий для самых энергоемких периферийных вычислений.
2018-07-06. • Модульные контейнеры подходят как для периферийных, так и для высокопроизводительных вычислений. • Парк облачных технологий, расположенный вблизи крупнейшей в мире точки обмена трафиком, обеспечивает надежное и эффективное функционирование облачных и ИТ-инфраструктур.
Компания iNNOVO Cloud GmbH открыла первый в Германии парк облачных технологий на территории «Индустриального парка Хёхст» — крупной промышленной зоны Франкфурта-на-Майне. Местные предприятия могут за считаные недели перейти на мощную и надежную инфраструктуру для периферийных вычислений и повысить эффективность реализации концепции «Промышленность 4.0». Опыт первых клиентов парка показал, что его технологии востребованы не только в промышленном секторе, но и в финансовом, а также незаменимы для блокчейн-проектов. Словом, концепция iNNOVO уже успела хорошо зарекомендовать себя на рынке.
Периферийные вычисления набирают обороты
Все больше данных поступает в реальном времени из огромного количества источников: производственные среды, телекоммуникационные и электрические сети, грузовые и пассажирские транспортные средства. Для обработки такого количества информации нужны мощные вычислительные ресурсы, расположенные в непосредственной близости от устройств. По одним прогнозам, уже к 2019-му году 40% данных Интернета вещей будут обрабатываться и анализироваться периферийными ИТ-системами. По другим, в 2025 году 60 % облачных серверов будут находиться в ЦОД для периферийных вычислений.
Все для максимальной производительности
Периферийные ЦОД поддерживают связь с облаком, и прямое подключение к глобальным опорным сетям Интернета играет важную роль. Поэтому парк облачных технологий расположен вблизи крупнейшей в мире точки обмена трафиком, которая находится во Франкфурте-на-Майне, — DE-CIX (Deutsche Commercial Internet Exchange). Парк состоит из стандартизированных ИТ-контейнеров Rittal. Это модульные шести- и двенадцатиметровые ЦОД-контейнеры мощностью до 35 кВт на стойку. Они мобильны, обладают высокой масштабируемостью и, что особенно важно для предприятий, характеризуются первоклассной энергоэффективностью. При коэффициенте PUE равном 1,1 контейнеры потребляют на 40 % меньше энергии, чем обычные ЦОД. Кроме того, модульная системная архитектура позволяет минимизировать первоначальные капиталовложения и подключать дополнительные системы по мере необходимости, постепенно увеличивая мощность установки.
«Парк облачных технологий создавался с учетом концепции "Промышленность 4.0", потребностей Интернета вещей и сложных сценариев применения, таких как высокопроизводительные вычисления. Он предназначен для самых разных рабочих нагрузок с большим объемом вычислений. А модульная конструкция ЦОД-контейнеров обеспечивает максимальную масштабируемость и гибкость системы, что очень ценят наши клиенты. К тому же, мы всегда готовы прислушаться к их желаниям и адаптировать наши решения и управляемые услуги для конкретных компаний», — рассказывает д-р Себастьян Риц, основатель и генеральный директор iNNOVO Cloud GmbH.
Локальные ИТ-решения для глобальных компаний
Возможности парка оценят в первую очередь предприятия Рейн-Майнского региона: периферийные вычисления и концепция «Промышленность 4.0» не терпят простоев, а парк может предложить максимальную безопасность, бесперебойное снабжение электроэнергией и стабильный доступ к транспортным услугам в пределах Германии. Так iNNOVO помогает компаниям быстро и безопасно переходить на новые системы для периферийных вычислений, расположенные в непосредственной близости от производственных площадок, и соответствовать текущим и будущим требованиям «умного» производства.