Новая система цоколей VX для различных применений

2018-09-11. Компания Rittal создала новую систему цоколей для распределительных шкафов и IT-стоек, в которой реализовано недоступное прежде разнообразие функций и возможностей применения. В разработке объединены преимущества предыдущих поколений — TS и Flex-Block — и добавлен ряд новых возможностей. Новая система цоколей совместима с аксессуарами для шкафов VX25 и могут использоваться в качестве умного кабельного отсека, что помогает сократить время монтажа и затраты на содержание, а также повысить уровень безопасности.

Новая система цоколей VX компании Rittal оптимально подходит для системы крупногабаритных шкафов VX25, а также полностью совместимы с системами шкафов прошлого поколения: TS, TS IT, SE, CM, PC, IW, TP и TE. В новинке есть все функции и преимущества цоколей Flex-Block и TS — и в будущем она заменит эти серии.

Цокольная система с полным набором принадлежностей и аксессуарами для шкафов дает практически неограниченные возможности для монтажа, транспортировки, прокладки и фиксации кабелей, а также комплектации цоколей. Внутри по всей длине цоколя идет перфорация с шагом 25 мм, что позволяет устанавливать на него комплектующие для распределительных шкафов (например, системные шасси и шины). Таким образом, в новую систему можно не только монтировать соединители и кабельные шины, но и подводить кабели с помощью системных шасси, удобно укладывать их и фиксировать.

VX состоит из прочных угловых элементов с панелями спереди, сзади и по сторонам. Система предлагается в двух вариантах: высотой 100 и 200 мм. Угловые элементы и панели изготовлены из листовой стали. Центрирующие элементы, устанавливаемые на раму шкафа VX25, помогают без труда с точностью установить его на цоколе и быстро закрепить угловые элементы к раме. Конструкция позволяет установить шкаф через прочную приваренную раму основания на цоколь с помощью винтов и закладных гаек, встроенных в угловые элементы цоколя VX. Вы также можете прикрутить угловые элементы цоколя к шкафу снизу.

Затем нужно просто защелкнуть боковые панели цоколя из листовой стали, которые при необходимости можно снять без использования инструментов, например, для транспортировки распределительного шкафа при помощи вилочного погрузчика или подъемной тележки. Боковые панели на защелках обеспечивают простой и быстрый доступ к шкафу и позволяют использовать цоколь для различных задач, например, в качестве кабельного отсека.

Благодаря полной симметрии угловых элементов, а также панелям одинаковой ширины и глубины у системы цоколей VX появляются новые сценарии применения. Так, например, вы можете приобрести отдельно вентилируемые панели или панели со щеточными буртиками и установить их по бокам, спереди или сзади.

Все панели можно фиксировать на угловом элементе защелками или с помощью винтов — выбор за вами. Запрессованные в угловые элементы закладные гайки обеспечивают простой и быстрый монтаж. В зависимости от поставленной задачи можно, например, отказаться от боковых панелей цоколя между соседними шкафами в ряду или использовать для стабилизации угловых элементов боковые панели цоколя высотой 100 мм.

О шкафах VX25 и подборе замен

Новая система крупногабаритных распределительных шкафов VX25 — первое решение, разработанное с целью повышения производительности систем управления и распределительных устройств и выполнения требований концепции «Промышленность 4.0». Девиз новинки — «System perfection» («Совершенная система»). В ней воплотилось стремление компании Rittal совершить инновационный рывок, опираясь на свой богатый опыт и активное общение с клиентами. Система VX25 гарантирует максимальное качество и согласованность данных, простоту использования, экономию времени и безопасность при монтаже. Более 25 патентов свидетельствуют о высоком уровне технологической новизны продукта.

Чтобы помочь производителям оборудования перейти на новую систему шкафов, Rittal предоставляет специальные онлайн-инструменты. Так, компания предлагает возможность подбора групповых замен по имеющимся спецификациям, CAD-данные и интеллектуальный селектор и конфигуратор, которые упрощают переход с систем распределительных шкафов TS 8 на новую систему распределительных шкафов VX25: Инструмент для замены VX25 / TS8