Система Ri4Power на базе линейки VX25 от компании Rittal

2019-05-21. На выставке Hannover Messe компания Rittal представила новую систему Ri4Power, построенную на базе новой системы распределительных шкафов VX25. Она предоставляет преимущества тем пользователям, которые занимаются производством промышленных систем управления и оборудования для электрораспределения, за счет дополнительного повышения эффективности при использовании системы распределительных шкафов Rittal. Новая система Ri4Power также характеризуется более высоким значением номинального тока, простотой технического обслуживания и мониторинга. И что особенно важно для пользователя: оборудование, создаваемое с использованием этой системы, уже прошло испытания и имеет подтверждение типа конструкции согласно DIN EN 61439.

Подразделение автоматизации компании ZVEI, занимающееся также электрическими приводами и распределительным оборудованием, продемонстрировало самые высокие показатели роста за два последних года во всей электротехнической промышленности Германии. Причина: индустрия машиностроения переживает бурный рост, в связи с чем постоянно увеличивается потребность в более мощной приводной технике. Следствие: оборудование для электрораспределения должно быть более мощным и эффективным. Более высокие значения номинального тока при минимальных габаритах — одно из основных требований к распределительному оборудованию. Новая система VX25 Ri4Power компании Rittal позволяет оптимальным образом соответствовать этому требованию. Медные шины с меньшим сечением уже сейчас рассчитаны на более высокие номинальные токи — до 6300 А — по сравнению с предшественниками.

Шинные сборки позволяют сэкономить на меди

Меньшее сечение шины автоматически снижает стоимость всей установки, поскольку медь является дорогостоящим сырьем. Оптимизированная геометрия в новой системе Ri4Power обеспечивает работу с более высокими номинальными токами, в зависимости от модели вплоть до 6300 A, стойкость к короткому замыканию до 100 кА. Для различных конфигураций шинных сборок применяются плоские шины — в самой мощной применяются по четыре шины на фазу.

При разработке держателей сборных шин особое внимание было уделено снижению уровня сложности. Так, один и тот же держатель сборной шины может устанавливаться в распределительный шкаф глубиной как 600, так и 800 мм, при этом симметричная конструкция предусматривает установку как справа, так и слева. Монтаж тоже стал проще. Держатели сборных шин прикручиваются к профилю VX25 тремя винтами, дополнительный монтажный материал не требуется.

Меньше деталей — ниже уровень сложности

Поскольку новая система Ri4Power создана на базе VX25, пользователи получают все преимущества этой системы распределительных шкафов: сквозная симметрия, единый шаг растра, малое количество деталей и простота монтажа. Например, комплектующие можно монтировать как на вертикальных, так и на горизонтальных элементах рамы распределительного шкафа, что позволяет снизить количество деталей. Для системы Ri4Power теперь доступна специальная боковая панель секции, которую тоже можно установить в шкафу справа или слева. Она позволяет выгородить дополнительную секцию, которую можно использовать в качестве кабельного отсека, а также для размещения дополнительных компонентов. В боковой панели секции с шагом 50 мм размещаются вводы для кабелей. При выламывании заглушек не образуются острые края, о которые можно повредить кабель. В верхней части распределительного шкафа предусмотрен отдельный отсек для монтажа дополнительных компонентов, доступ в который осуществляется через откидную крышку или панель.

Новое ПО для проектирования

Одновременно с выводом на рынок системы VX25 Ri4Power компания Rittal выпустила новую версию ПО для проектирования Power Engineering. Оно позволяет быстро и легко проектировать распределительные устройства. При разработке новой версии основное внимание уделялось удобству использования. Интерфейс программы интуитивно понятен, необходимо определить только несколько граничных условий. Благодаря этому даже неопытные пользователи смогут быстро и уверенно сконфигурировать распределительное устройство, прошедшее типовые испытания. Разумеется, доступны также интерфейсы для Eplan Electric P8, функции экспорта спецификаций в формат MS Excel, а также импорта/экспорта для систем управления данными.

VX25 RPE предлагает еще одну возможность для легкого конфигурирования онлайн: новый конфигуратор низковольтных распределительных устройств Ri4Power: www.rittal.de/konfigurator.

Простое техническое обслуживание и мониторинг

При работах по техническому обслуживанию система VX25 Ri4Power также предоставляет преимущества. Новые держатели и соединители сборных шин доступны с передней стороны. Это позволяет проверить моменты затяжки резьбовых соединений или измерить температуру места контакта при помощи инфракрасной камеры. Также возможен детальный мониторинг состояния распределительного устройства. Для этого его можно оснастить интерфейсом IoT для подключения датчиков температуры и влажности или измерения мощности. При подключении к вышестоящей системе управления оператор может в любой момент контролировать состояние своего оборудования, обеспечивая надежную подачу электропитания.