Новый сетевой шкаф Rittal TX CableNet

2021-04-15. IT-специалисты сталкиваются с растущим недостатком времени и управляют все более сложными системами. Благодаря новому сетевому шкафу TX CableNet компании Rittal, имеется возможность значительно ускорить процесс профессиональной организации кабеля. Даже большие количества кабеля могут быть проложены с соблюдением большого радиуса изгиба – со вводом кабеля по принципу "водопада". Конструкция каркаса с перфорацией для монтажа комплектующих Rittal обеспечивает быструю сборку и простое обслуживание. Варианты в стандартной комплектации доступны со склада Rittal с малыми сроками поставки.

IT-специалисты должны все быстрее создавать и управлять взаимосвязаннми между собой сетями передачи данных. Надежность и скорость при и работе с компонентами востребованы по ряду причин: "шкаф TX CableNet обеспечивает инновационную организацию кабеля с профессиональным качеством", – поясняет Луис Брюхер, руководитель продукт-менеджмента IT компании Rittal: "помимо механических свойств шкафа, сюда также относятся системный подход, гарантированная доступность со склада и малые сроки поставки."

Новый TX CableNet изначально сконструирован в качестве сетевого шкафа и рассчитан на превосходную прокладку кабеля с возможностью быстрого монтажа. Даже при больших количествах кабеля возможна простая прокладка, а не протягивание. Это обеспечивается проемами со скругленными краями, с двух сторон по всей глубине крыши. Внешние направляющие для прокладки кабеля по краям крыши демонтируются, кабельные жгуты просто прокладываются, после чего направляющие уста-навливаются снова. Таким образом, даже большие количества кабеля с крупным радиусом изгиба просто прокладываются через крышу внутрь шкафа. Такой "принцип водопада" обеспечивает лучшуюпрокладку как медного, так и оптоволоконного кабеля. При вводе кабеля через основание открытая рамная конструкция позволяет полностью использовать всю глубину шкафа.

Быстрый выбор и системный подход к поставке

Для TX CableNet компания Rittal гарантирует следующие сроки поставки: Сроки поставки составляют до 24 часов в Германии и 48 часов в Европе. Комплектующие Rittal и совместимость с системой цоколей VX , а также с комфортной ручкой AX для защиты доступа обеспечивают возможность использования TX CableNet для всех задач построения сетей и в любых местах установки.

Конструкция каркаса для эффективного обслуживания

Предсобранная, отдельно стоящая конструкция каркаса с системной перфорацией Rittal, а также приваренная крыша также являются преимуществом. Все это повышает скорость монтажа и обеспечивает устойчивость. Системные компоненты с перфораци-ей 25 мм и маркировкой легко устанавливаются и навешиваются. Боковые стенки монтируются в несколько приемов и легко демонтируются для удобства обслуживания.

На дату начала продаж номенклатура включает в себя восемь артикулов. Шкафы имеют ширину 800 мм и варианты высоты 2000 мм (42 U) и 2200 мм (47 U), а также варианты глубины 800 мм или 1000 мм.

Перейти к продукту