Компания Риттал предлагает надежное и универсальное решение для систем автоматизации – Контроллер ЧГП-РТ

2021-04-15. Контроллер ЧГП-РТ представляет собой модульное, свободно компонуемое изделие с возможностью масштабирования по производительности и информационному объёму. Для организации взаимодействия компонентов ЧГП-РТ используется технология Ethernet на объединительной плате.

Основные характеристики:

  • Разработан, производится в России
  • Сертифицирован Российским морским регистром судоходства
  • Исполнение корпуса: металлический
  • Рабочий диапазон температур: 0 … +70°С / -40 … + 85°С
  • Для повышения устойчивости к агрессивным и влажным средам на модули может быть нанесено специальное покрытие
  • Варианты исполнения корпуса: 4 / 8 / 13 модулей УСО
  • Установка на стену/панель, 19” стойку, DIN-рейку
  • Взаимодействие между модулями по сети Ethernet
  • Поддержка сред разработки CODESYS, MasterSCADA 4D, ISaGRAF и языков программирования МЭК 61131-3 (IL, LD, FBD, ST, SFC)
  • Общие системные модули Ethernet, RS232/422/485, CAN, GPS, GPRS
  • Режим «горячей замены» всех типов модулей, резервирование блоков питания
  • Имеет открытую архитектуру и работает под управлением любой PC-совместимой операционной системы (МСВС, Linux, КПДА, QNX, Windows)

Контроллер предназначен для применения в составе систем сбора / передачи / управления технологической информацией любого промышленного предприятия или процесса.

Готовый контроллер выпускается с приемкой ОТК (проверка как аппаратной, так и программной части) и сопровождается паспортом изделия.

27 апреля состоится вебинар, посвященный особенностям применения и функциональным характеристикам Контроллера ЧГП-РТ.

Регистрация по ссылке