LCU DX – компактное эффективное охлаждение

Показать видео
slide left slide right


Охлаждение серверных и сетевых шкафов

  • Компактный монтаж внутреннего блока между 19" плоскостью и боковой стенкой
  • Поддержка оптимального для IT тока воздуха "спереди назад"
  • Высокая надежность благодаря наличию исполнений с резервированием и без него
  • Охлаждение стоек TS IT и микро-ЦОД

  • Сплит-холодильный агрегат на базе хладагента, состоящий из внутреннего блока (испаритель) и внешнего блока со встроенным компрессором (с инверторным управлением)
  • Установка внешнего блока вне здания
  • Доступен в двух классах мощности 3 кВт и 6,5 кВт

Основные преимущества

  • Максимальная энергоэффективность благодаря охлаждению отдельных стоек, а не помещения
  • Эффективность работы благодаря EC-вентиляторам
  • Оптимальная адаптация мощности компрессора к текущим тепловым нагрузкам в IT-стойке благодаря инверторному управлению
  • Максимальная надежность благодаря сигнализации тревог через CMC III

  • Высокая надежность благодаря адаптации к режиму работы 24/7
  • Отвод тепловой энергии с помощью внешнего блока непосредственно окружающему воздуху
  • Соединение внутреннего и внешнего блоков трубопроводами хладагента, а также кабелями данных и электропитания
  • Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха

LCU DX, одиночный

ИсполнениеКол-воLCU DX
3 кВт
LCU DX
6,5 кВт
Арт. №1 шт.3311.490 3311.492
Для ширины шкафа мм= 800= 800
Для высоты шкафа мм≥ 1800≥ 1800
Для глубины шкафа мм≥ 1000≥ 1000
Внешний блок, Ш x В x Г мм810 x 558 x 310845 x 700 x 320
Внутренний блок, Ш x В x Г мм105 x 1550 x 820105 x 1550 x 820
Тип подключения (электрического)Клемма подключенияКлемма подключения
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц230, 1~, 50230, 1~, 50
Номинальный ток (макс.) А715,9
Входной предохранитель А1620
Рабочий цикл %100100
Мощность охлаждения L22 L35 кВт36,5
Охлаждающая жидкостьR410aR410a
Уровень шума на расстоянии 10 м (внешний блок) дБ(А)= 40= 40
Диапазон рабочих температур (внешний блок)-20°C...+45°C-20°C...+45°C
Вес в состоянии поставки кг116,0126,0
Комплектующие
Трубопроводы хладагента1 шт.3311.495 3311.496
Возможные комбинации TS IT / LCU DX и указания по монтажу в TS IT можно найти здесь.

LCU DX, с резервированием

ИсполнениеКол-воLCU DX 3 кВт,
с резервированием
LCU DX 6,5 кВт,
с резервированием
Арт. №1 шт.3311.491 3311.493
Для ширины шкафа мм= 800= 800
Для высоты шкафа мм≥ 1800≥ 1800
Для глубины шкафа мм≥ 1000≥ 1000
Внешний блок, Ш x В x Г мм810 x 558 x 310845 x 700 x 320
Внутренний блок, Ш x В x Г мм105 x 1550 x 820105 x 1550 x 820
Тип подключения (электрического)Клемма подключенияКлемма подключения
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц230, 1~, 50230, 1~, 50
Номинальный ток (макс.) А715,9
Входной предохранитель А1620
Рабочий цикл %100100
Мощность охлаждения L22 L35 кВт36,5
Охлаждающая жидкостьR410aR410a
Уровень шума на расстоянии 10 м (внешний блок) дБ(А)= 40= 40
Диапазон рабочих температур (внешний блок)-20°C...+45°C-20°C...+45°C
Вес в состоянии поставки кг154,0174,0
Комплектующие
Трубопроводы хладагента1 шт.3311.495 3311.496
Возможные комбинации TS IT / LCU DX и указания по монтажу в TS IT можно найти здесь.