Система Smart Monitoring –
компактность, надежность, эффективность

Показать видео
slide left slide right


Прозрачность для большей эффективности

  • Непрерывный контроль и мониторинг энергопотребления машин и установок
  • Визуализация с помощью дисплея и веб-интерфейса
  • Ведение журнала и передача измеренных значений

 

Для коммуникации и передачи измеренных значений тока, напряжения, мощности и энергии у системы Smart Monitoring имеется несколько интерфейсов.

С помощью Modbus RTU измерительный модуль NH может быть подключен к вышестоящей SCADA-системе.

Интерфейс CAN-Bus служит для подключения к системе контроля Rittal CMC III, которая в свою очередь поддерживает другие коммуникационные протоколы.

С помощью USB-интерфейса производится настройка, обновление ПО и ведения журнала данных.

  • Все компактно интегрировано в одном модуле (сбор значений, вычислительная электроника, модуль коммуникации и памяти)
  • Быстрый и простой монтаж

 

Полезные ссылки:
Загрузить брошюру
Каталог продукции
Показать видео

Используйте преимущества непрерывного процесса улучшения (НПУ):

  • Обнаружение потенциалов экономии
  • Повышение энергоэффективности
  • Повышение конкурентоспособности
  • Последовательное снижение выбросов CO2
  • Снижение налоговых выплат

  • Планирование:
    Определение политики в области электроэнергии
  • Меры:
    Реализация
  • Проверка:
    Контроль, измерение и анализ
  • Действия:
    Меры по корректировке и предотвращению

Более подробную информацию по учету электроэнергии согл. ISO 50001 можно найти в Whitepaper под соответствующим Арт. № в Интернете.

 

Полезные ссылки:

Загрузить брошюру
Каталог продукции
Показать видео

Компоненты системы Rittal Smart Monitoring

Измерительный модуль NH

  • Непрерывный сбор данных, анализ и контроль энергопотребления
  • Подходит для силовых предохранительных разъединителей NH RiLine разм. 00 – 3
  • Не требуется подключения отдельных компонентов
  • Обмен данными по Modbus RTU или CanOpen
  • Настройка через USB-интерейс или Feldbus
  • Сохранение данных на внутреннем накопителе

 

Каталог продукции:
Измерительный модуль NH

Дисплей и блок питания

  • Отображение более 50 измеряемых параметров на ЖК-дисплее с подсветкой
  • Возможность отображения 20 измерительных модулей NH на дисплее
  • Интуитивно понятная настройка значений тревог пороговых значений
  • Электропитание до 5 устройств
    (1 дисплей и 4 измерительных модуля HN)

 

Каталог продукции:
ЖК-дисплей
Блок питания для ЖК-дисплея

Блок контроля CMC III

  • Компактное решение по контролю для применения в промышленности и IT
  • Контроль температуры, доступа и электроэнергии
  • Настройка и визуализация через собственный веб-интерфейс
  • Поддержка Ethernet-протоколов TCP/IP, SNMP, SSH, FTP, DNS и т. д.
  • Подключение к SCADA через сервер OPC UA
  • Малые затраты на прокладку кабеля и монтаж благодаря Plug & Play

 

Каталог продукции:
Блок контроля CMC III