Комплектующие для KX

  • Основание
    Основание

    Системы цоколей в качестве устойчивой опоры для шкафа, регулировочные ножки для выравнивания неровностей пола, ролики для мобильного применения. Получите дополнительное пространство, используйте пространство цоколя для размещения.

    Подробнее

  • Системы замков
    Системы замков

    Серийные замочные вкладыши заменяются на разнообразные ручки ил вкладыши других типов. Кнопочный вкладыш является практичной альтернативой для быстрого открывания без ключа распределительных шкафов и настенных корпусов.

    Подробнее

  • Крыша/настенное крепление
    Крыша/настенное крепление

    В верхней части шкафа имеются различные задачи, которые могут быть превосходно решены с подходящими комплектующими: транспортировки краном, ввод кабеля, вентиляция, индикация с целью идентификации, сброс давления, настенное крепление

    Подробнее

  • Внутренний монтаж
    Внутренний монтаж

    Монтажные панели, системы шин, крепежные элементы, приборные блоки, светильники, ЭМС, заземление, блоки розеток

    Подробнее

  • Прокладка кабеля
    Прокладка кабеля

    Кабельные вводы, фланш-панели, кабельные гермовводы, прокладка кабеля, кабельные органайзеры, прокладка кабеля 19"

    Подробнее

  • Кабельные вводы
    Кабельные вводы

    Кабельные вводы из материалов полиамид, латунь или нержавеющая сталь. Высокая степень защиты (IP 68 или IP 69K) для применения в пищевой промышленности или в чистых помещениях достигается при использовании кабельного ввода HD.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required