Прокладка кабеля

  • Панели для ввода кабеля
    Панели для ввода кабеля

    Используется вместо секций стандартных секционных панелей основания. Таким образом возможно расположение в соответствии с монтажной панелью.

    Подробнее

  • Вводы для кабеля со штекерами
    Вводы для кабеля со штекерами

    Предназначены для диаметра кабеля от 8 до 36 мм.

    Подробнее

  • Кабельные вводы
    Кабельные вводы

    В комбинации с панелью для ввода кабеля обеспечивают простое и быстрое уплотнение для вводимых через основание шкафов кабелей.

    Подробнее

  • Кабельные вводы
    Кабельные вводы

    Кабельные вводы из материалов полиамид, латунь или нержавеющая сталь. Высокая степень защиты (IP 68 или IP 69K) для применения в пищевой промышленности или в чистых помещениях достигается при использовании кабельного ввода HD.

    Подробнее

  • Ввод и фиксация кабеля
    Ввод и фиксация кабеля

    Для фиксации кабеля имеются различные возможности, которые используются идентично как в шкафу, так и в цоколе. Благодаря переносу фиксации кабеля в пространство цоколя, в самом шкафу остается больше пространства для монтажа, которое обычно теряется для сохранения необходимых радиусов изгиба.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required