Потолочные вентиляторы

  • Потолочные вентиляторы, вентиляционная насадка
    Потолочные вентиляторы, вентиляционная насадка

    Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP55 благодаря инновационному креплению на зажимах.

    Подробнее

  • Потолочные вентиляторы с технологией EC
    Потолочные вентиляторы с технологией EC

    Новое поколение потолочных вентиляторов EC-исполнения является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP55 благодаря инновационному креплению на зажимах. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required