PDU international

  • PDU international, исполнение metered
    PDU international, исполнение metered

    Компактный базовый распределитель питания с измерением электроэнергии на фазу или на ввод питания. Быстрый обзор необходимой мощности целой IT-стойки. Распределяемая мощность до 22 кВт

    Подробнее

  • PDU international, исполнение switched
    PDU international, исполнение switched

    Отличительной особенностью PDU являются индивидуально управляемые розетки, а также функции измерения на фазу или вход. На OLED-дисплее отображаются актуальные данные расхода.

    Подробнее

  • PDU international, исполнение managed
    PDU international, исполнение managed

    High-End-распределение питания: Интеллектуальный PDU с интерфейсом CAN-Bus для применения с CMC III или PDU managed, функции управления и учет электроэнергии по отдельным розеткам. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками C13 и C19.

    Подробнее

  • Slave PDU international, исполнение managed
    Slave PDU international, исполнение managed

    Slave PDU для подключения к исполнениям PDU Master metered, switched и managed, а также к CMC III. Функции измерения и коммутации как у PDU managed, но без встроенного дисплея и подключения к локальной сети/Web-интерфейса. Для работы необходимы PDU Master или CMC III. На шину CAN-Bus можно подключить максимум по 3 Slave PDU.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required