PDU UK
-
PDU UK, исполнение basic
Компактная конструкция обеспечивает быстрый монтаж по принципу "0 ЕВ" в сетевые и серверные шкафы TS IT. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.
-
PDU UK, исполнение metered
Интеллектуальный PDU с подключением к локальной сети и измерением электроэнергии на фазу. Подключение к сети с поддержкой IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, с дисплеем. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.
-
PDU UK, исполнение switched
Интеллектуальный PDU с подключением к локальной сети и измерением электроэнергии по отдельным розеткам. Подключение к сети с поддержкой IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, с дисплеем. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.
-
PDU international, исполнение managed
Интеллектуальный PDU с интерфейсом CAN-Bus для использования с CMC III или PDU managed, функцией управления и учетом электроэнергии по отдельным розеткам. Вход со штекером CEE (16 A/32 А), с розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт
-
Slave PDU UK, исполнение managed
Slave PDU для подключения к исполнениям PDU Master metered, switched и managed, а также к CMC III. Функции измерения и коммутации как у PDU managed, но без встроенного дисплея и подключения к локальной сети/Web-интерфейса. Для работы необходимы PDU Master или CMC III. На шину CAN-Bus можно подключить максимум по 3 Slave PDU.