Монтажные платы и монтажные уголки
-
-
Монтажная плата со встроенной несущей шиной
На винтах, со встроенной несущей шиной, для прямого монтажа таких компонентов, как регулятор числа оборотов, регулятор внутренней температуры шкафа и гигростат.
-
Монтажный уголок
На винтах, монтируются на всех шкафах и комплектующих с системной перфорацией с шагом 25 мм.
-
Монтажный уголок для внутреннего монтажа
Для установки системных шасси и монтажных перемычек в горизонтальном и вертикальном положении. Для панели Comfort с монтажной глубиной от 74 мм, Optipanel с монтажной глубиной от 100 мм. С помощью монтажного уголка в сочетании с шиной для внутреннего монтажа можно монтировать светильник на светодиодах без инструментов и без механической обработки корпуса.